3 standen schakelaar Compleet - Aluminium - Merten M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 40,57 € 38,54 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete 3 standen schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een 3 standen schakelaar, een draaiknop met drie standen en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur aluminium. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - 3 standen schakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de 3 standen schakelaar (MTN317100). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop met drie standen worden gebruikt voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. Dit wordt ook een ventilatieschakelaar genoemd.

Draaiknop 3 standen schakelaar - Aluminium - Systeem M

Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met een ventilatieschakelaar (MTN317100) worden gebruikt voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. De draaiknop is voorzien van twee standen voor ventilatie, en een centrale nulstand. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur aluminium.

Afdekraam M-Pure 1V - Aluminium - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur aluminium. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure 3 standen schakelaar uitgevoerd in de kleur aluminium
  • Ideaal voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. 
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De draaiknop is voorzien van twee standen voor ventilatie, en een centrale nulstand.
  • M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3171-3660_TO
EAN Code 3606482133273
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 4.6 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Wat is een 3 standenschakelaar?
Een 3 standenschakelaar is een veel gebruikte schakelaar. Een drie standen schakelaar wordt ook wel een mechanische ventilatieschakelaar genoemd. Met de schakelaar bedien je een afzuiger of ventilator die een mechanische werking heeft. Met een drie standenschakelaar kan je met een draai aan de knop de mate van afzuiging of ventilatie op een gecontroleerde manier aanpassen. Bepaal zelf hoeveel er geventileerd moet worden in jouw keuken of badkamer en verbeter de luchtkwaliteit in jouw huis.
Waarvoor gebruik je een 3 standenschakelaar?
Een 3 standenschakelaar kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen. De meest gebruikte toepassing voor een ventilatieschakelaar is voor afzuiging of ventilatie. De afzuig schakelaar kent 3 standen. Een stand waarin de afvoer van lucht hoog is en een stand waarin de afvoer van lucht laag is. Tenslotte kan de ventilator ook uit. Als de schakelaar recht omhoog staat, dan bevindt deze zich in de centrale nulstand, en staat de ventilator uit. Er wordt dan geen lucht afgevoerd.
Waar kun je een 3 standen schakelaar toepassen?
Met de 3 standen schakelaar kan je de afzuiging in de keuken aanzetten. Zo worden vieze kookluchtjes en stoom afgevoerd die bij het koken ontstaan. Ook in het toilet kan een ventilatieschakelaar worden gebruikt. Hij zorgt ervoor dat nare luchtjes worden verwijderd en dat het toilet weer fris ruikt. Een andere toepassing voor de driestandenschakelaar is de badkamer. Met behulp van de ventilatie wordt stoom en overtollig vocht weggeblazen zodat de badkamer snel droog is en fris blijft.
Alle veelgestelde vragen