Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
3 standen schakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete 3 standen schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een 3 standen schakelaar, een draaiknop met drie standen en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - 3 standen schakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de 3 standen schakelaar (MTN317100). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop met drie standen worden gebruikt voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. Dit wordt ook een ventilatieschakelaar genoemd.
Draaiknop 3 standen schakelaar - Antraciet - Systeem M
Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met een ventilatieschakelaar (MTN317100) worden gebruikt voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. De draaiknop is voorzien van twee standen voor ventilatie, en een centrale nulstand. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete M-Pure 3 standen schakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het aansturen van een mechanische ventilator, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer.
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- De draaiknop is voorzien van twee standen voor ventilatie, en een centrale nulstand.
- M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
- Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
SKU | MTN3171-3614_TO |
---|---|
EAN Code | 3606482133280 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 8.3 cm |
Breedte | 8.3 cm |
Diepte | 4.6 cm |
Product serie | M-Pure |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |