Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar Compleet - Antraciet - M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 38,20 € 36,29 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete draaidimmer druk-uit-schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een draaidimmer druk-uit-schakelaar, een draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar (MTN5131-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop dimmer worden gebruikt voor het dimmen van diverse soorten verlichting. De sokkel kan worden gebruikt om één lichtpunt vanuit één plaats te bedienen.

Draaiknop Dimmer - Antraciet - Systeem M

Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met de draaidimmer druk-uit-schakelaar (MTN5131-0000) worden gebruikt voor het dimmen, in- en uitschakelen van verlichting. Alle geschikte lampen zijn traploos te dimmen met de draaiknop. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet. De draaiknop kan ook worden gebruikt in combinatie met een universele LED draaidimmer (MTN5134-0000) of een draaidimmer druk-wissel-schakelaar (MTN5132-0000).

Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure draaidimmer druk-uit-schakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
  • Ideaal voor het dimmen van diverse soorten verlichting vanuit één plaats in de woning
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De draaiknop werkt traploos waardoor de dimbare verlichting op elke stand in te stellen is
  • M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN5131-3614_TO
EAN Code 3606482133600
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 6.0 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties