Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar Compleet - Polarwit - M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete draaidimmer druk-uit-schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een draaidimmer druk-uit-schakelaar, een draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Draaidimmer Druk-Uit-Schakelaar (MTN5131-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop dimmer worden gebruikt voor het dimmen van diverse soorten verlichting. De sokkel kan worden gebruikt om één lichtpunt vanuit één plaats te bedienen.
Draaiknop Dimmer - Polarwit - Systeem M
Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met de draaidimmer druk-uit-schakelaar (MTN5131-0000) worden gebruikt voor het dimmen, in- en uitschakelen van verlichting. Alle geschikte lampen zijn traploos te dimmen met de draaiknop. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur polarwit. De draaiknop kan ook worden gebruikt in combinatie met een universele LED draaidimmer (MTN5134-0000) of een draaidimmer druk-wissel-schakelaar (MTN5132-0000).
Afdekraam M-Pure 1V - Polarwit - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur polarwit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete M-Pure draaidimmer druk-uit-schakelaar uitgevoerd in de kleur polarwit
- Ideaal voor het dimmen van diverse soorten verlichting vanuit één plaats in de woning
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- De draaiknop werkt traploos waardoor de dimbare verlichting op elke stand in te stellen is
- M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
- Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
SKU | MTN5131-3619_TO |
---|---|
EAN Code | 3606482133587 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 8.3 cm |
Breedte | 8.3 cm |
Diepte | 6.0 cm |
Product serie | M-Pure |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |