Jaloezie Draaischakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 53,60 € 50,93 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete jaloezie draaischakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een jaloezie draaischakelaar, een jaloezie draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Jaloezie Draaischakelaar 2-polig - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de jaloezie draaischakelaar (MTN317200). Deze sokkel kan in combinatie met een jaloezie draaiknop worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering.

Draaiknop jaloezieschakelaar - Antraciet - Systeem M

Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met een jaloezie draaischakelaar (MTN317200) worden gebruikt voor het bedienen van elektrische zonwering. De draaiknop heeft een stand voor omhoog, een stand voor omlaag en een centrale nulstand. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.

Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure jaloezie draaischakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
  • Ideaal voor het bedienen van allerlei typen elektrische zonwering, zoals jaloeziën of een zonnescherm
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De draaiknop is voorzien van twee standen voor omhoog en omlaag, en een centrale nulstand
  • M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3172-3614_TO
EAN Code 3606482133365
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 6.2 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties