Kruisschakelaar Aluminium - Merten M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 33,09 € 31,44 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete kruisschakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een kruisschakelaar, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur aluminium. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Kruisschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Kruisschakelaar (MTN3117-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Enkele Wip worden gebruikt om een kruisschakeling te maken. Een kruisschakeling pas je toe wanneer je één lichtpunt vanuit drie of meer plaatsen in je woning in en uit wil schakelen.

Enkele Wip - Kunststof - Aluminium - Systeem M

Deze enkele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een kruisschakelaar (MTN3117-0000) om één lichtpunt vanaf drie of meer plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur aluminium. De enkele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een wisselschakelaar (MTN3116-0000) of met de enkele impulsdrukker (MTN3150-0000).

Afdekraam M-Pure 1V - Aluminium - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur aluminium. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure kruisschakelaar uitgevoerd in de kleur aluminium
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning vanuit drie of meer plaatsen
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Voor het aanleggen van een kruisschakeling heb je ook twee complete wisselschakelaars nodig
  • M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3117-3660_TO
EAN Code 3606482133716
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 3.7 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties