Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Tweepolige Schakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete tweepolige schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een tweepolige schakelaar, een enkele wip met O/I-opdruk en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Tweepolige Schakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Tweepolige schakelaar (MTN3112-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een enkele wip met O/I-opdruk worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van een stroompunt. Met een dubbelpolige schakelaar kan het stroomcircuit volledig spanningsvrij worden gemaakt. Hierdoor is deze ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine.
Enkele wip (O/I) - Kunststof - Antraciet - Systeem M
Deze enkele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een tweepolige schakelaar (MTN3112-0000) voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt. Dankzij de O/I-opdruk zie je in één oogopslag of de schakelaar is ingeschakeld of uitgeschakeld. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete M-Pure tweepolige schakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Zorgt voor extra veiligheid in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine
- M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
- Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
Samenstelling | Complete bundel |
---|---|
Lengte | 8.3 cm |
Breedte | 8.3 cm |
Hoogte | 3.7 cm |
Product serie | M-Pure |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP20 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Alle specificaties |