Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Universele LED Draaidimmer Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete universele LED draaidimmer van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een universele LED draaidimmer, een draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Universele LED Draaidimmer - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Universele LED Draaidimmer (MTN5134-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop dimmer worden gebruikt voor het dimmen van vele soorten verlichting, inclusief LED-verlichting.
Draaiknop Dimmer - Antraciet - Systeem M
Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met een universele LED draaidimmer (MTN5134-0000) worden gebruikt voor het dimmen, in- en uitschakelen van (LED-)verlichting. Alle geschikte LED-lampen zijn traploos te dimmen met de draaiknop. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet. De draaiknop kan ook worden gebruikt in combinatie met een draaidimmer druk-uit-schakelaar (MTN5131-0000) of een draaidimmer druk-wissel-schakelaar (MTN5132-0000).
Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete M-Pure universele LED draaidimmer uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het dimmen van allerlei typen verlichting, waaronder ook dimbare LED-verlichting
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- De draaiknop werkt traploos waardoor de dimbare verlichting op elke stand in te stellen is
- M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
- Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
SKU | MTN5134-3614_TO |
---|---|
EAN Code | 3606482133501 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 8.3 cm |
Breedte | 8.3 cm |
Diepte | 4.7 cm |
Product serie | M-Pure |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |