Wisselschakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 16,82 € 15,98 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete wisselschakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een wisselschakelaar, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Wisselschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Wisselschakelaar (MTN3116-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Enkele Wip worden gebruikt om één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen in je woning in en uit te schakelen.

Enkele Wip - Kunststof - Antraciet - Systeem M

Deze enkele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een wisselschakelaar (MTN3116-0000) om één lichtpunt vanaf één of twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet. De enkele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een kruisschakelaar (MTN3117-0000) of met de enkele impulsdrukker (MTN3150-0000).

Afdekraam M-Pure 1V - Antraciet - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Pure is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Pure wisselschakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning vanuit één of twee plaatsen
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Wil je vanuit meer dan twee plaatsen één lichtpunt aansturen? Gebruik dan de kruisschakelaar
  • M-Pure afdekramen hebben strakke lijnen voor een moderne uitstraling
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606482133129
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Hoogte 3.7 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP20
Alle specificaties