Serieschakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Smart

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 19,67 € 18,69 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete serieschakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een serieschakelaar, een dubbele wip en een enkelvoudig afdekraam van M-Smart. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Serieschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Serieschakelaar (MTN3115-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Dubbele Wip worden gebruikt om één lichtpunt vanuit twee plaatsen in of uit te schakelen.

Dubbele Wip - Kunststof - Polarwit - Systeem M

Deze dubbele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000) om twee lichtpunten vanaf één plaats in of uit te schakelen. Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur polarwit. De dubbele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een wissel/wisselschakelaar (MTN3126-0000) of een dubbele impulsdrukker (MTN3155-0000).

Afdekraam M-Smart 1V - Polarwit - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie M-Smart is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur polarwit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete M-Smart serieschakelaar uitgevoerd in de kleur polarwit
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee lichtpunten in je woning vanuit één plaats
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • M-Smart afdekramen zijn functioneel en eenvoudig, te herkennen aan de afgeronde hoeken
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3115-478119_TO
EAN Code 3606482133167
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.1 cm
Breedte 8.1 cm
Diepte 3.7 cm
Product serie M-Smart
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Wat is een serieschakelaar?

Een serieschakelaar wordt in de volksmond ook wel een dubbele schakelaar genoemd. Een serieschakelaar is een schakelaar die over drie aansluitklemmen beschikt. De serieschakelaar heeft twee schakelknoppen in één behuizing. Hiermee kan je eenvoudig het licht aan- en uitschakelen vanaf één plaats. Schakel twee lampen of lampgroepen in of uit vanuit dezelfde plek.

Kan je een serieschakelaar gebruiken om een wisselschakeling te maken?

Met een wisselschakeling kan je een lamp vanuit twee plaatsen in huis bedienen. Een serieschakelaar bestaat uit twee enkelpolige schakelaars waarmee geen wisselschakeling kan worden gemaakt. Om een wisselschakeling te maken met twee schakelaars in één behuizing heb je een wissel-wisselschakelaar nodig.

Hoe werkt een serieschakelaar?

Een serieschakelaar heeft een unieke werking van twee enkelpolige schakelaars die in één behuizing zitten. De voeding die op de serieschakelaar aangesloten wordt, is intern doorverbonden. Door deze slimmigheid hoeft er maar één fasedraad te worden aangesloten. De bediening van de serieschakelaar is gescheiden, waardoor je dus twee lichtpunten separaat van elkaar kunt aan- en uitzetten. Het bedieningselement is bestaat daarom ook uit een dubbele wip.

Waarom zou ik kiezen voor een serieschakelaar?

Een dubbele schakelaar of serieschakelaar is handig als je in een woonruimte meerdere lampen wilt bedienen vanuit één plaats. Misschien is er maar één inbouwdoos beschikbaar. Of wil je het liefst zo min mogelijk knoppen op de muur. Een serieschakelaar kan eigenlijk op alle plekken in het huis worden toegepast.

Wat is het verschil tussen een serieschakelaar en wisselschakelaar?

Het verschil tussen een wisselschakelaar en een serieschakelaar is voornamelijk het aantal lampen dat je ermee kunt bedienen. Een wisselschakelaar bestaat uit één knop waarmee je één lamp bedient. Een serieschakelaar heeft het dubbele aantal. Ook kan je met een wisselschakelaar een wisselschakeling maken. Dat kan met een serieschakelaar niet.

Hoe sluit ik een serieschakelaar aan?

Een serieschakelaar aansluiten is niet erg moeilijk. In slechts enkele stappen is het voor iedereen mogelijk om zelf een serieschakelaar aan te sluiten. We hebben er een blog over geschreven die precies aangeeft welke stappen je moet nemen. Bekijk de blog hier: https://nlshop.se.com/inspiratie/post/zo-sluit-je-de-merten-serieschakelaar-aan

Alle veelgestelde vragen