Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Merten M-Smart Polarwit Voordeelbox

- Complete set voor een volledige woning
- Inclusief innovatief stopcontact met USB
- In de gangbare M-Smart serie in polarwit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Wandcontactdoos met randaarde
- Uitgerust met kinderbeveiliging
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Tijdloos en functioneel design
- Combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Enkele wip voor verlichting
- Te combineren met diverse sokkels
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Tijdloos en functioneel design
- Combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Wandcontactdoos met randaarde
- Voorzien van dubbele USB-poort (2.4A)
- Past in alle Systeem M afdekramen
Productomschrijving
Ben je van plan een volledig huis of appartement te voorzien van nieuw schakelmateriaal? Met de Merten voordeelbox maak je in ieder geval een vliegende start. Een complete doos schakelmateriaal, geschikt voor het inrichten van een volledige woning. De Merten voordeelbox is gevuld met 81 artikelen uit de M-Smart serie, uitgevoerd in polarwit. Dit is onze meest verkochte serie in de meest populaire kleur.
Deze set bestaat uit complete stopcontacten en wisselschakelaars, geschikt voor directe montage. Aanvullend vind je in deze set ook diverse enkelvoudige en tweevoudige afdekramen om het schakelmateriaal mooi mee af te werken. Ook de innovatieve wandcontactdoos met dubbele USB-poort is onderdeel van deze complete set. Dit unieke stopcontact is naast een reguliere stroomaansluiting voorzien van een tweetal USB-aansluitingen. Daarmee kan je twee apparaten opladen, terwijl het stopcontact beschikbaar blijft. Perfect voor in de slaapkamer, woonkamer of werkkamer.
De variatie in afdekramen, schakelaars en stopcontacten geven je de mogelijkheid om in ieder ruimte van je woning het schakelmateriaal naar eigen wens samen te stellen. En kom je iets tekort of ben je op zoek naar andere functies? Vanuit het brede assortiment van M-Smart in polarwit kies je eenvoudig de gewenste componenten om het schakelmateriaal in jouw woning compleet te maken.
Inhoud Scheider Electric voordeelpakket
30x Stopcontact
20x Enkelvoudig afdekraam
10x Tweevoudig afdekraam
10x Enkele wip voor wisselschakelaar
10x Sokkel voor wisselschakelaar
1x Dubbel USB Stopcontact
Voordelen en eigenschappen
-
Volledige set schakelmateriaal voor het hele huis
-
Complete set met wisselschakelaars, stopcontacten en afdekramen
-
Inclusief de innovatieve wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting
-
Eenvoudig een aantrekkelijk geprijsd starterspakket voor jouw woning
-
Makkelijk uit te breiden met andere componenten van M-Smart in polarwit

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 7442930841866 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | M-Smart |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Polarwit |
RAL kleur | RAL 9010 |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Afwerking | Glanzend |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Alle specificaties |