Sokkel - Serieschakelaar met Controleverlichting - Merten

SKU
MTN3105-0000
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 26,45 € 21,86 excl. BTW Incl. BTW
3 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Serieschakelaar voor verlichting
  • Voorzien van controlelampje
  • Alle voordelen van de universele QuickFlex-sokkel
  • Af te dekken met een Dubbele Wip met Venster
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Serieschakelaar met Controleverlichting. Je gebruikt de serieschakelaar met controleverlichting om twee lichtpunt vanuit één plaats in je woning in en uit te schakelen. Voor deze sokkel heb je een Dubbele Wip met Venster nodig om af deze af te dekken. worden geplaatst. Dit inzetstuk is zowel voor Systeem Design als Systeem M beschikbaar.

Zo werkt de controleverlichting

Deze sokkel is uitgerust met controleverlichting. Dat betekent dat je kunt controleren of de schakelaar is ingeschakeld. Het lampje in de schakelaar brandt als de verlichting is ingeschakeld. Zet je met de schakelaar de verlichting uit, dan gaat het lampje in de schakelaar ook uit.

Merten QuickFlex: Universele sokkels voor Systeem Design en Systeem M

Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Systeem M en Systeem Design en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt.

De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie.

Voordelen en eigenschappen

  • Gebruik een serieschakelaar voor het aansturen van twee lichtpunten vanuit één plaats in je woning
  • Dankzij de controleverlichting kun je eenvoudig zien of de schakelaars aan of uit staan
  • Te combineren met het inzetstuk Dubbele Wip met Venster van Systeem M en Systeem Design
  • Ook verkrijgbaar zonder verlichting (MTN3115-0000) of met oriëntiatieverlichting (MTN3135-0000)
  • Wil je vanuit twee plaatsen twee lampen bedienen? Dan heb je de wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000) nodig

Let op: Dit is alleen de sokkel. Maak een combinatie met een passend inzetstuk en een afdekraam voor een complete set.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
Sluit eenvoudig zelf een wisselschakelaar aan in een enkelpolige schakeling

Zelf een wisselschakelaar aansluiten in een enkelpolige schakeling? Dat doe je eenvoudig met dit stappenplan. Lees meer!

Meer Lezen
blog-image
Het verschil tussen controleverlichting en oriëntatieverlichting

Controleverlichting of oriëntatieverlichting? Bekijk wat het verschil is en hoe je ze kunt gebruiken. Lees verder!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3105-0000
EAN Code 3606480306877
Samenstelling Product
Hoogte 3.7 cm
Breedte 7.1 cm
Diepte 7.1 cm
Gewicht 68.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Merten Sokkels
Alle specificaties