Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Montagetool - Spansleutel voor Harmony XB5 drukknoppen - Harmony
- Dé montagetool voor Harmony
- Geschikt voor kunststof drukknop
- Een veilige en solide montage
- Uitgevoerd in zwart kunststof
- Complete kunststof drukknop
- Witte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete kunststof drukknop
- Zwarte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete kunststof drukknop
- Groene drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete kunststof drukknop
- Rode drukknop met 1NC-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete kunststof drukknop
- Blauwe drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
Productomschrijving
Deze kunststof spansleutel gebruik je voor het goed aandraaien van een kunststof Harmony XB5 drukknop in een paneel of drukknopkast. Dankzij de perfecte uitsnede past deze montagetool precies op de veiligheidsring aan de achterzijde van de drukknoppen. Een veilige en solide montage is gegarandeerd. De spansleutel is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur zwart.
Harmony: Betrouwbare oplossingen voor efficiënte bediening
De Harmony-reeks van Schneider Electric biedt een grote verscheidenheid aan componenten om te bedienen en signaleren. Het assortiment bestaat onder andere uit drukknoppen, drukknopkasten, noodstopvoorzieningen en signaleringselementen.
Harmony biedt een eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid voor alle omgevingen. Creëer een duurzaam en robuust bedieningspaneel met efficiënte oplossingen voor machines, vrachtwagens, schepen of andere toepassingen.
Voordelen en eigenschappen
- Handige spansleutel voor kunststof Harmony XB5 drukknoppen
- Voor een perfecte montage van kunststof drukknoppen
- Past uitstekend op de veiligheidsring aan de achterzijde van de drukknop
- Gegarandeerd een solide en veilig montage
Zes hedendaagse trends in schakelmateriaal
Schneider Electric heeft een breed aanbod aan schakelmateriaal dat volledig voldoet aan de woontrends van dit jaar.
Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric
Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.
De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
SKU | ZB5AZ905 |
---|---|
EAN Code | 3389110843101 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 8.0 cm |
Gewicht | 20.0 gram |
Breedte | 3.0 cm |
Diepte | 3.0 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Zwart |
Product serie | Harmony |
Alle specificaties |