Multiwire LED Draaidimmer Compleet - Aluminium - Merten M-Pure

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 81,64 € 77,56 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met deze complete universele multiwire LED draaidimmer van Merten M-Pure hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de vernieuwde multiwire LED dimmer voor een universele LED draaidimmer, een dimmer draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur Aluminium. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Functie van de complete multiwire LED draaidimmer

Je gebruikt de complete universele LED draaidimmer voor het dimmen van vele soorten verlichting, inclusief LED-verlichting. Met de vernieuwde multiwire LED dimmer van Schneider Electric is het mogelijk om aangesloten led lampen te dimmen van 0 tot 100%. Zo kan je een ledlamp tot aan het kleinste lichtpunt dimmen.

QuickFlex: De standaard voor sokkels

De QuickFlex sokkels hebben hun naam te danken aan de snelle en eenvoudige montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Dankzij de stelsleuven aan de zijkanten wordt het waterpas monteren van de sokkel kinderspel. De inbouwdiepte van deze sokkel is 29 mm. Daarmee past de sokkel eenvoudig in iedere inbouwdoos en heb je nog ruimte over om de aansluitdraden weg te werken.

Voordelen en eigenschappen

  • De innovatieve led dimmer die ervoor zorgt dat je zelfs tot aan het kleinste lichtpuntje kan dimmen
  • Dankzij de aansluitmogelijkheid van een derde draad (de nuldraad) is dimmen vanaf 0 watt mogelijk
  • Hoge kwaliteit led dimmer waar je tot in lengte van jaren van kunt genieten
  • De led dimmer doet compleet geruisloos zijn werk en heeft een zeer stabiele lichtpresentatie
  • Soft start en het onthouden van de dimstand zorgen voor een hoogwaardige ervaring en luxe uitstraling
  • Je kan de dimmer ook in een wisselschakeling toepassen
  • Eenvoudig en snel op de muur te monteren dankzij alle voordelen van de QuickFlex sokkel
  • Deze sokkel is stijlvol af te dekken met de draaiknoppen van Systeem Design en Systeem M

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
blog-image
Zo kies je eenvoudig voor de beste led-dimmer

Ben je op zoek naar een probleemloze led-dimmer die niet knippert of zoemt? Dan zit je goed met de hoogwaardige universele led-dimmer van Schneider Electric.

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMTN5250-0460_01
EAN Code 3606487158547
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.1 cm
Breedte 8.1 cm
Diepte 4.7 cm
Product serie Complete bundels
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Roestvrijstaal (RVS)
Alle specificaties