Multiwire LED Draaidimmer Compleet - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 80,59 € 76,56 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met deze complete universele multiwire LED draaidimmer van Merten Ocean Plastic hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een universele LED draaidimmer, een dimmer draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur matzwart. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Functie van de complete multiwire LED draaidimmer

Je gebruikt de complete universele LED draaidimmer voor het dimmen van vele soorten verlichting, inclusief LED-verlichting. Met de vernieuwde multiwire LED dimmer van Schneider Electric is het mogelijk om aangesloten led lampen te dimmen van 0 tot 100%. Zo kan je een ledlamp tot aan het kleinste lichtpunt dimmen.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • De innovatieve led dimmer die ervoor zorgt dat je zelfs tot aan het kleinste lichtpuntje kan dimmen
  • Dankzij de aansluitmogelijkheid van een derde draad (de nuldraad) is dimmen vanaf 0 watt mogelijk
  • Hoge kwaliteit led dimmer waar je tot in lengte van jaren van kunt genieten
  • De led dimmer doet compleet geruisloos zijn werk en heeft een zeer stabiele lichtpresentatie
  • Soft start en het onthouden van de dimstand zorgen voor een hoogwaardige ervaring en luxe uitstraling
  • Je kan de dimmer ook in een wisselschakeling toepassen
  • Eenvoudig en snel op de muur te monteren dankzij alle voordelen van de QuickFlex sokkel
  • Deze sokkel is stijlvol af te dekken met de draaiknoppen van Systeem Design en Systeem M

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Zo kies je eenvoudig voor de beste led-dimmer

Ben je op zoek naar een probleemloze led-dimmer die niet knippert of zoemt? Dan zit je goed met de hoogwaardige universele led-dimmer van Schneider Electric.

Meer Lezen
blog-image
Duurzaam en stijlvol matzwart schakelmateriaal: Merten Ocean Plastic

Met de zwarte stopcontacten van Merten M-Pure Ocean Plastic kies je voor duurzaam en stijlvol schakelmateriaal. Lees er alles over in deze blog.

Meer Lezen
blog-image
Kies in vier stappen het schakelmateriaal dat bij jou past

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem M, Systeem Design en Odace. We leggen je graag uit wat de verschillen zijn.

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMEG5146-0000_01
EAN Code 3606487158554
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 8.3 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 4.3 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Gerecycled kunststof
Kwaliteitsklasse Gerecycled kunststof
Alle specificaties