Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Mureva Kabeldoos Buiten - 7 invoeren - 20mm - Lasdoos Vierkant
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 7 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- Ideaal voor in de tuin
- Lichtopbrengst: 3.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Voorzien van slimme bewegingssensor
- De beste veiligheid om het huis
- Lichtopbrengst: 5.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- IP55: Spatwater, stof en schokproof
- Gratis verzending boven € 20,-
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Productomschrijving
Deze handige kabeldoos, ook wel lasdoos of montagedoos, van Mureva is geschikt voor het maken van een aansluitpunt voor stroom. Hij is ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl en Aquastar. Deze kabeldoos is bestemd voor opbouwmontage op de muur of aan het plafond. Hij is voorzien van in totaal zeven invoeropeningen (tules) met een diameter van maximaal 20mm voor de invoer van kabels. De afmetingen zijn 98mm (H) x 98mm (B) x 51mm (D).
Het flexibele waterdichte membraan kan worden gebruikt voor de doorvoer van losse kabels met een diameter tussen de 4mm en 14mm. Door het flexibele membraan (deels) te verwijderen, kan de waterdichte doorvoer worden gemaakt voor (PVC) buizen met een diameter tussen de 14mm en 20mm.
Mureva kabeldoos: Altijd een waterdicht stroompunt
Deze waterdichte en schokbestendige kabeldoos is eenvoudig te installeren op de muur, en kan ook zonder problemen buiten worden geplaatst. Hij is voorzien van een IP55 beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste en vloeistoffen en een IK07 slagvastheidsgraad tegen schokken en mechanische belasting.
De kabeldoos is vervaardigd uit zelfdovend en halogeenvrij acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) en is uitgevoerd in de kleur lichtgrijs (RAL 7035). Het hoogwaardige kunststof is bestand tegen temperaturen tussen -25 °C en +40 °C en tegen een gloeidraad weerstand van 650 °C. Het waterdichte deksel is vervaardigd uit polypropyleen en is eenvoudig vast te klikken op de kabeldoos. De dichtingsringen voor het doorvoeren van de kabels zijn vervaardigd uit styreen-butadieen-styreen (SBS).
Voordelen en eigenschappen
- Handige opbouwkabeldoos voor het doorvoeren van stroom
- Ook geschikt voor buitenmontage
- Voorzien van zeven ingangen voor het aansluiten van kabels
- Vervaardigd uit hoogwaardig en duurzaam kunststof dat jarenlang mee kan
- Volledig waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
Kabeldoos buiten aanleggen? Bekijk de video!
Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Waar moet je op letten bij het uitkiezen en aanleggen van buitenstopcontacten? Met deze 5 tips maak je de beste keuze voor jouw tuin!
SKU | ENN05004 |
---|---|
EAN Code | 3295150050044 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 9.8 cm |
Breedte | 9.8 cm |
Diepte | 5.1 cm |
Gewicht | 80.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Mureva |
Alle specificaties |