The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Met deze complete inbouw pulsschakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee modulaire pulsschakelaars en een tweevoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een pulsschakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt voor het schakelen door middel van een impuls. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet. Bij deze set zitten twee pulsschakelaars.
Inbouwbehuizing 2-voudig Horizontaal - Inbouw - Antraciet - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de tweevoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Voordelen en eigenschappen
Complete Mureva Styl pulsschakelaar inbouw (2x) in antraciet
Ideaal voor het in- en uitschakelen van één licht- of stroompunt op basis van een impuls
Deze complete set bestaat uit twee functies en een afdekraam. Direct te installeren!
Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
Deze modulaire tweevoudige behuizing kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet
Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt
Pulsschakelaar
buiten aanleggen? Bekijk de video!
done Gratis verzending boven € 20,-
done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10
done Officiële Schneider Electric webshop
done Duurzaam Green Premium label
done 60 dagen bedenktermijn
done Voor 18.30 besteld, morgen in huis
Meer informatie
Specificatie
SKU
Pulsschakelaar Inbouw (2x) Compleet - Antraciet - Mureva Styl