Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Pulsschakelaar Inbouw (2x) Compleet - Polarwit - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl pulsschakelaar inbouw (2x) in polarwit
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Productomschrijving
Met deze complete tweevoudige inbouw pulsschakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee modulaire pulsschakelaars en een tweevoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
2x Pulsschakelaar - Modulair - Polarwit - IP55 - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een pulsschakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt voor het schakelen door middel van een impuls. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur polarwit. Bij deze set zitten twee pulsschakelaars
Inbouwbehuizing 2-voudig Horizontaal - Inbouw - Polarwit - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de tweevoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Voordelen en eigenschappen
- Complete Mureva Styl pulsschakelaar inbouw (2x) in polarwit
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van één licht- of stroompunt op basis van een impuls
- Deze complete set bestaat uit twee functies en een afdekraam. Direct te installeren!
- Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
- Deze modulaire tweevoudige behuizing kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur polarwit
- Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
- Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
- Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt
Pulsschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
SKU | Pulsschakelaar Inbouw (2x) Compleet - Polarwit - Mureva Styl |
---|---|
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 15.5 cm |
Breedte | 8.4 cm |
Diepte | 4.0 cm |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP55 |
Alle specificaties |