Pulsschakelaar Inbouw Compleet - Polarwit - Mureva Styl

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 16,29 € 15,48 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!
  • Mureva Styl pulsschakelaar inbouw in polarwit
  • Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad

Productomschrijving

Met deze complete inbouw pulsschakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de modulaire pulsschakelaar en een enkelvoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Pulsschakelaar - Modulair - Polarwit - IP55 - Mureva Styl

Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een pulsschakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt voor het schakelen door middel van een impuls. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur polarwit.

Inbouwbehuizing 1-voudig - Inbouw - Polarwit - Mureva Styl

Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de enkelvoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos is uitgevoerd in de kleur polarwit.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete Mureva Styl pulsschakelaar geschikt voor inbouwmontage, uitgevoerd in de kleur polarwit
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van één licht- of stroompunt op basis van een impuls
  • Deze complete set bestaat uit een functie en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
  • Deze modulaire enkelvoudige behuizing is uitgevoerd in de kleur polarwit
  • Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
  • Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
  • Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt

Pulsschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Meer Lezen
blog-image
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars

De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen! 

Meer Lezen
Specificatie
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.4 cm
Breedte 8.4 cm
Hoogte 4.0 cm
Product serie Mureva Styl
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP55
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Alle specificaties