Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Handlamp met efficiënte 2W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden
Productomschrijving
Deze verpakking Rapstraps bevat 24 flexibele en herbruikbare kabelbinders in de kleur wit. De Rapstrap heeft een lengte van 300 mm en is 10 mm breed.
Rapstrap: De innovatieve en flexibele kabelbinder
De Rapstrap is een innovatieve en veelzijdige kabelbinder met een slim en gebruiksvriendelijk ontwerp. Het product is elastisch en klemt niet, waardoor er geen schade ontstaat aan bij elkaar gebonden kabels en andere kwetsbare producten. De Rapstrap is eindeloos te demonteren en opnieuw te gebruiken. Daarmee is het een duurzaam alternatief voor de traditionele hard-plastic kabelbinder. Je kunt de Rapstrap vastbinden, losmaken en hergebruiken op elke gewenste plek. De kabelbinder is gemaakt van flexibel polymeer dat tot 50% kan rekken en behoudt altijd zijn elasticiteit en flexibiliteit.
Voordelen en eigenschappen
- Flexibele kabelbinder voor huishoudelijk gebruik
- Eenvoudig te demonteren en opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan door gecontroleerde spanning
- Veilig in gebruik: Geen gevaarlijke scherpe randen nadat je de Rapstrap hebt afgeknipt
- Veelzijdig alternatief voor traditionele tiewraps
SKU | IMT38071 |
---|---|
EAN Code | 3606480624650 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 0.6 cm |
Breedte | 30.0 cm |
Diepte | 6.5 cm |
Gewicht | 76.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Alle specificaties |
Dankzij het elastische en zachte kunststof is de Rapstrap perfect voor het samenbinden van data- en videokabels, zonder dat je de kabels beschadigd. Past de grote hoeveelheid kabels niet in één Rapstrap? Je voegt eenvoudig twee Rapstraps samen voor een grotere flexibiliteit in gebruik.
De Rapstrap flexibele kabelbinder is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen in verschillende omgevingen, zoals huishoudelijk gebruik, tuinen en parken, op het kantoor, commerciële gebouwen, winkelcentra, industriële installaties, datacenters en IT-netwerkruimtes.
De Rapstrap is demonteerbaar, dus je kunt elke Rapstrap voor meerdere toepassingen achter elkaar gebruiken.
Knip eenvoudig het ongebruikte deel van de Rapstrap en je kunt dit opnieuw gebruiken. Hiermee kun je één Rapstrap gebruiken voor meerdere toepassingen en verminder je de hoeveelheid afval tijdens het monteren.