Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Sokkel - RJ45 Actassi CAT6 UTP 2V - Merten

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuK

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen

- Inzetstuk voor dubbele RJ45
- Voor nieuwe Actassi-aansluiting
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Productomschrijving
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de 2-voudige RJ45 Actassi CAT6 UTP. Deze sokkel kan achter een 2-voudig Inzetstuk RJ45 Actassi of achter een 2-voudig Inzetstuk RJ45 Actassi Tekstveld worden geplaatst. Deze inzetstukken zijn zowel voor Systeem D als Systeem M beschikbaar. Hiermee maak je eenvoudig een RJ45-aansluiting in de muur die past bij jouw behoeften. Deze sokkel is volledig compatibel met de Actassi-infrastructuur van Schneider Electric voor connectiviteitsoplossingen in gebouwen.
Merten QuickFlex: Universele sokkels voor Systeem D en Systeem M
Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Systeem M en Systeem D en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt.
De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Ook zijn er innovatieve accessoires verkrijgbaar zoals led- of bluetooth-modules.
Voordelen en eigenschappen
- Gebruik een RJ45-sokkel om een RJ45-aansluiting in de muur te maken
- Deze sokkel is specifiek voor het aanleggen van een 2-voudige CAT6 UTP aansluiting
- Te combineren met inzetstuk: 2-voudig Inzetstuk RJ45 Actassi en 2-voudig Inzetstuk RJ45 Actassi Tekstveld
- Deze sokkel kan zowel met de inzetstukken van Systeem D als Systeem M worden gebruikt
Let op: Dit is alleen de sokkel. Maak een combinatie met een passend inzetstuk.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 3606480421280 |
---|---|
Lengte | 5.3 cm |
Breedte | 7.6 cm |
Hoogte | 7.6 cm |
Gewicht | 55.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Merten Sokkels |
Product soort | Sokkel |
IP-waarde | IP20 |
Alle specificaties |
Binnen schakelmateriaal wordt vaak gesproken over een sokkel, maar wat is dat nou precies? Een sokkel is de elektronische aansluiting in de muur. Dat kan bijvoorbeeld een wisselschakelaar of een draaidimmer zijn, of een aansluiting voor een HDMI, of telefoonkabel. De sokkel wordt altijd netjes afgedekt met een inzetstuk. Een wisselschakelaar kan worden afgedekt met een enkele wip, en een draaidimmer met een draaiknop. Wanneer jij aan de draaiknop draait, zorgt de sokkel ervoor dat er minder stroom naar je verlichting gaat, zodat deze wordt gedimd.
Als je kiest voor schakelmateriaal uit de serie Systeem M of Systeem D, moet je sokkel en inzetstuk zelf combineren. Uitzondering zijn de wandcontactdozen (stopcontacten) van die series. Bij wandcontactdozen zijn de sokkels altijd voorzien van een inzetstuk. Ook anders werkt het bij Odace, onze ronde serie schakelmateriaal. Daar is iedere sokkel al voorzien van een inzetstuk.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Niet alle sokkels en inzetstukken zijn altijd met elkaar te gebruiken. Daar hebben we iets handigs op bedacht. Bij de gerelateerde producten van de sokkels zie je namelijk precies welke inzetstukken erbij deze sokkel passen. Ook in de productomschrijving staat nog een keer duidelijk vermeld welke combinaties er te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de inzetstukken. Daar vind je namelijk bij de gerelateerde artikelen alle passende sokkels. Ook hier kan je het bekijken in de productomschrijving. Als je je aan deze combinaties houdt, weet je zeker dat je een perfect werkende set schakelmateriaal samenstelt!
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Wanneer je zelf schakelmateriaal gaat installeren of aanpassen is het belangrijk dat je goed weet wat de kleuren op de draden betekenen. Bij schakelmateriaal kan je vier kleuren draad tegenkomen, namelijk een bruine, blauwe, zwarte of geel/groen gestreepte draad.
Bruin is de fasedraad. Een bruine draad is altijd de aanvoerdraad van de stroom.
Blauw is de nuldraad. Een blauwe draad is altijd de afvoerdraad van de stroom.
Zwart is de schakeldraad. Een zwarte draad kom je tegen wanneer er een schakeling plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld bij een lichtschakelaar. Door de zwarte draad gaat in dat geval het aan- of uit-signaal van de schakelaar.
Geel/groen is de aardedraad. Een geel/groen gestreepte draad kom je tegen bij wandcontactdozen (stopcontacten) die geaard zijn. De aardedraad zorgt voor ontlading en de afvoer van spanning in het geval van kortsluiting of overbelasting.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)