Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Afdekramen
Ben je bezig met het samenstellen van inbouwschakelmateriaal voor je nieuwe woning of een grondige renovatie? Dan zijn afdekramen een absolute must have! Met de afdekramen bepaal je de uitstraling van je schakelmateriaal. Je hebt keuze uit veel materialen en kleuren. Bekijk alle Systeem M, Systeem Design en Odace afdekramen.
-
MEG4040-3603Afdekraam M-Pure 4V - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Direct leverbaar€ 33,58 € 27,75 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4040-6520Afdekraam D-Life 4V - Glas Wit - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Gemaakt van hoogwaardig echt glas
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 166,41 Speciale prijs € 83,20 € 68,76 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6533Afdekraam D-Life 4V - Kunststof Sahara - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 30,95 € 25,58 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6534Afdekraam D-Life 4V - Kunststof Antraciet - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 30,95 € 25,58 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6535Afdekraam D-Life 4V - Kunststof Lotuswit - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 24,24 € 20,03 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6536Afdekraam D-Life 4V - Kunststof RVS look - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 41,62 € 34,40 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4040-6547Afdekraam D-Life 4V - Steen Antraciet - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Uniek ontwerp van hoogwaardig steen
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 169,69 Speciale prijs € 84,85 € 70,12 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6550Afdekraam D-Life 4V - Metaal Nikkel - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 158,95 € 131,36 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6551Afdekraam D-Life 4V - Metaal Champagne - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 158,95 € 131,36 excl. BTW Incl. BTW -
MTN4040-6552Afdekraam D-Life 4V - Metaal Mocca - Systeem Design
- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 158,95 € 131,36 excl. BTW Incl. BTW -
MEG4040-3614Afdekraam M-Pure 4V - Kunststof Antraciet - Systeem M
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren
Direct leverbaar€ 24,09 € 19,91 excl. BTW Incl. BTW -
MEG4040-3619Afdekraam M-Pure 4V - Kunststof Polarwit - Systeem M
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
Direct leverbaar€ 22,26 € 18,40 excl. BTW Incl. BTW
Als je aan de gang gaat met inbouw schakelmateriaal, onkom je er niet aan. Afdekramen. Je past een afdekraam toe als omlijsting van schakelaars, stopcontacten en dimmers. Het afdekraam bedekt en beschermt jou schakelmateriaal en geeft het de unieke uitstraling die past bij je interieur.
Afdekramen in talloze materialen en kleursoorten
Voor ieder interieur zijn er bijpassende afdekramen. Het worden ook weleens de sierranden genoemd. Van kunststof tot hout en metaal en van wit tot Champagne metallic, er is altijd een afdekraam te vinden dat matcht met jouw interieur. De inzetstukken zoals een stopcontact of een wisselwip zijn altijd hetzelfde, het is juist het afdekraam waarmee je deze combineert dat zorgt voor de specifieke uitstraling van jouw Schakelmateriaal. Ga je voor een wat afgeronde klassieke afwerking, dan kom je waarschijnlijk uit bij de afdekramen van Atelier M. Hieronder zetten we ze handig voor je op een rijtje.
Welk type afdekraam past bij jou?
Je weet nu dat afdekramen de uitstraling van jouw inbouwschakelmateriaal bepalen. Hieronder een kort en bondig overzicht van de verschillende keuzes binnen het Schneider Electric Merten en Odace gamma. De 3 lijnen afdekramen hieronder zijn te combineren met alle Systeem M inzetstukken:
- Merten Atelier-M Afdekramen: Ronde klassieke afwerking
- Merten M-Smart Afdekramen: Eenvoudige strakke afwerking
- Merten M-Pure Afdekramen: Stijlvolle elegante afwerking
Binnen Merten inbouwschakelmateriaal zijn er twee grote lijnen, naast Systeem M is er een meer moderne Syteem Design lijn, deze inzetstukken zijn te combineren met alle afdekramen in de D-Life serie. Deze zijn verkrijgbaar in 10 verschillen kleuren en materiaalsoorten.
- Merten D-Life Afdekramen: Moderne luxe afwerking
Tot slot is er de Odace lijn inbouwschakelmateriaal, deze lijn is kenmerkend voor de ronde vorm van de inzetstukken. De inzetstukken zijn er in twee kleuren; wit en Alumnium. Deze inzetstukken zijn te combineren met een tiental verschillende afdekramen, varierend van Kunststof Wit tot Wenge Hout.
- Odace Touch Afdekramen: Ronde tijdloze afwerking
Afdekramen als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige keuzehulp schakelmateriaal stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl voor je afdekraam en vul deze met al jouw een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht. Zo stel je binnen een paar klikken de mooiste sets schakelmateriaal samen.