Antraciet schakelmateriaal

Stijlvol voor ieder modern interieur

Antraciet schakelmateriaal is helemaal van deze tijd! Het geeft een moderne en stoere uitstraling aan je interieur, maar heeft nog iets vriendelijks in zich. Ontdek het assortiment antraciet schakelmateriaal voor binnen en buiten.

Filter 134 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen

    done   Koop direct bij een betrouwbare fabrikant

    done   Gratis verzending boven € 20,-

    done   Voor 18.30 besteld, morgen in huis

    done   Klantbeoordeling Bol.com 9/10

per pagina

Antraciet schakelmateriaal: De trend van dit moment

Jarenlang is het vanzelfsprekend geweest dat schakelmateriaal in het wit werd uitgevoerd. Maar tegenwoordig vormt schakelmateriaal een belangrijk aspect in je woning. Je kunt er op een eenvoudige manier de stijl en uitstraling van je interieur mee accentueren. Naast het gebruik van fraaie materialen is ook het spectrum aan beschikbare kleuren enorm toegenomen. Momenteel is vooral antraciet schakelmateriaal aan een flinke opmars bezig. Voor het inrichten van je woning wint antraciet schakelmateriaal het meest aan populariteit. Daarmee zijn antraciete stopcontacten, lichtschakelaars en ander schakelmateriaal tot een absolute trend geworden. De eye-catcher bij uitstek voor jouw designinterieur! Uiteraard stel je jouw donkergrijze schakelmateriaal volledig naar eigen wens samen bij Schneider Electric.

Antraciet schakelmateriaal met een matte finish

Met antraciet schakelmateriaal geef je een compleet andere uitstraling aan je interieur. Het kan bijvoorbeeld heel opvallend zijn wanneer het op een lichte muur wordt gebruikt. Maar op een donkere muur kan het juist heel discreet en stijlvol staan. Afhankelijk van de stijl van je interieur creëer je met antraciet schakelmateriaal een luxe en moderne look, of juist een stoere industriële look. Antraciet schakelmateriaal van Schneider Electric is uitgevoerd in de RAL-kleur RAL 7024. Deze kleur is opzich behoorlijk donker grijs. Dankzij afgewerking met een prachtige matte finish, glanst het licht op een subtiele manier. Hierdoor lijkt het schakelmateriaal toch wat lichter dan puur antraciet.

Inbouwschakelmateriaal in antraciet

Het assortiment antraciet schakelmateriaal van Schneider Electric is erg omvangrijk. Zo vind je er onder andere stopcontacten, lichtschakelaars en vele andere functies, zowel voor inbouw en opbouw. Voor inbouwmontage kun je kiezen uit de inzetstukken van Systeem M (55mm x 55mm) of Systeem Design (71mm x 71mm) die in stijlvol antraciet zijn uitgevoerd. De inzetstukken voor inbouwmontage kunnen worden afgewerkt met de mooiste antraciete afdekramen, al kun je natuurlijk ook voor een andere kleur kiezen om jouw schakelmateriaal sets compleet mee te maken.

Afwerking met antraciete afdekramen

Kies je voor het antraciete ontwerp inzetstukken van Systeem M dan kunnen deze worden afgewerkt met de kunststof afdekramen van M-Pure die ook in antraciet verkrijgbaar zijn. Deze donkere kleur grijs is uiteraard dezelfde kleur als de inzetstukken van Systeem M. M-Pure afdekramen in antraciet zijn verkrijgbaar in 1-voudige tot 5-voudige variant, en alles daar tussenin. Zo creëer je in elke ruimte het mooiste industriële design.

Ook de inzetstukken van Systeem Design zijn met verschillende soorten antraciete afdekramen te combineren. Ook hier kun je kiezen voor antraciet kunststof afdekramen. Daarnaast zijn er ook andere luxe design afdekramen verkrijgbaar, die zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Bijvoorbeeld afdekramen vervaardigs uit echt edelmetaal. Deze geven je schakelmateriaal een stijlvolle look, ideaal voor een luxueus interieur. En ze zijn perfect te combineren met de antraciete inzetstukken van Systeem Design.\

Antraciet opbouwschakelmateriaal voor buiten

Stijlvol donker schakelmateriaal houdt natuurlijk niet op bij de achterdeur. Het prachtige opbouwschakelmateriaal van Mureva Styl is naast lotuswit ook ook verkrijgbaar in antraciet. Zo creëer je in de tuin, schuur of garage dezelfde luxe en stoere uitstraling als binnenhuis. Mureva Styl is een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. En aangezien deze ook is uitgevoerd in RAL 7024, creëer je een fijne harmonie tussen binnen en buiten.

Liever een andere kleur of stijl?

Natuurlijk is antraciet maar een van de vele mogelijkheden om je schakelmateriaal als stijlicoon neer te zetten. Bij Schneider Electric hebben we een breed scala aan luxe schakelmateriaal in de meest uiteenlopende kleuren. Bijvoorbeeld de luxe kleuren van Systeem Design, of de duurzame reeks zwart schakelmateriaal van Merten Ocean Plastic. Het maakt niet uit welke kleur je voorkeur heeft. Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je uiteraard de mooiste sets antraciet, of een andere kleur schakelmateriaal in een handomdraai zelf samen.

De mooiste sets antraciet schakelmateriaal

Op deze pagina vind je meer dan 100 verschillende schakelmateriaal componenten in antraciet. Dat kan een beetje overweldigend zijn. Voor het samenstellen van jouw sets schakelmateriaal kan je ook onze keuzehulp gebruiken. Met deze handige tool kies je eenvoudig de mooiste sets in antraciet. Kies een stijl, vul de afdekramen met de functies die jij nodig hebt en voeg de complete sets antraciet schakelmateriaal eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

  • Waarom is zwart schakelmateriaal zo populair?

    Zwarte accenten en details zijn de absolute woontrend van dit moment. De opvallende accentkleur zorgt ervoor dat details in het interieur worden benadrukt. En dat zie je ook terug in het schakelmateriaal. Waar vroeger wit de standaardkleur was, is antraciet of zwart schakelmateriaal tegenwoordig ongeveer net zo populair.

  • Is er ook zwart schakelmateriaal dat ik buiten kan plaatsen?

    Jazeker, in het uitgebreide aanbod van Schneider Electric vind je ook een serie genaamd Mureva Styl. Dit buitenschakelmateriaal is uitgevoerd in zeer donker antraciet en is daarmee erg stijlvol voor in de tuin. Dit schakelmateriaal is spuitwaterdicht en kan dus zonder problemen buiten worden geplaatst.