Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Merten Aquastar Schakelmateriaal
Waterbestendig opbouwschakelmateriaal voor in de tuin
-
MTN2329-8029Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Verticaal - Grijs - Aquastar
- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 22,57 € 18,65 excl. BTW Incl. BTW -
MTN2321-8029Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Horizontaal - Grijs - Aquastar
- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 22,57 € 18,65 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3495-8029Buitenstopcontact + Wisselschakelaar - Opbouw - Randaarde - Grijs - Aquastar
- Handig voor in de tuin, schuur of garage
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 25,88 € 21,39 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3116-8029Wisselschakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 9,68 € 8,00 excl. BTW Incl. BTW
Aquastar: Spatwater- en stofdicht buitenschakelmateriaal
Ben je op zoek naar robuust schakelmateriaal voor in de tuin en rond het huis? Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing buiten en in zware werkomstandigheden. De behuizing van dit buitenassortiment is gemaakt van robuust en elastisch thermoplast (polypropyleen) dat bovendien bestand is tegen een hoge mate van mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden. Uiteraard zijn alle producten van Aquastar bestand tegen spatwater, zodat ze zonder problemen buiten gemonteerd kunnen worden.
Aquastar is bestand tegen weer en wind
Of het nu regent, sneeuwt, er sprake is van opspattend water of een vochtige werkomgeving: De Aquastar-serie opbouwschakelmateriaal van Merten is een betrouwbare keuze. Alle producten van Aquastar zijn voorzien van een IP44-beschermingsgraad. Dat houdt in dat ze bestand zijn tegen vaste voorwerpen (bijvoorbeeld draden of gereedschap) met een doorsnee van minimaal 1mm. En dat ze bestand zijn tegen spatwater uit alle richtingen. Daarmee is Aquastar berekend op extreme weersinvloeden. Ook slim zijn de spatwaterdichte beschrijfbare tekstvelden waarmee de Aquastar-serie is uitgerust. Hierdoor is het toewijzen van gebruikersfuncties en toepassingsgebieden duidelijk en simpel.
Buitenschakelmateriaal van Aquastar in lichtgrijs
De producten uit de Aquastar-serie zijn eenvoudig te herkennen. De robuuste behuizing is namelijk altijd uitgevoerd in lichtgrijs (RAL7035) en zijn voorzien van een matte afwerking. Ook herken je Aquastar aan de donkergrijze bedieningselementen of klapdeksels in het geval van de stopcontacten. Dit robuuste schakelmateriaal is speciaal ontworpen voor buitentoepassingen. Aquastar is daarmee perfect voor toepassing in de tuin, aan de buitenkant van kantoorpanden, openbare ruimtes, maar ook in vochtige ruimtes zoals de schuur, het boothuis of in een overkapping.
Ontworpen om lang mee te gaan
Producten van Aquastar zijn ontworpen om extreem lang mee te gaan. De robuuste thermoplast behuizing wordt niet poreus onder invloed van de zon of grote temperatuurverandering. Deze behoudt te allen tijde zijn elasticiteit en kleur. Verder is de achterzijde van de behuizing voorzien van spacers voor een snelle en eenvoudige installatie. En dankzij het efficiënte ontwerp van de Aquastar-behuizingen heb je ruimte genoeg voor de bedrading en aansluiting van het schakelmateriaal. Ten slotte is het met de Quick-Flex-functie is het mogelijk om de schakelaars te testen zonder dat ze gedemonteerd hoeven worden. Dat zijn de voordelen van Aquastar!
Ontdek het uitgebreide assortiment van Aquastar
De Aquastar-reeks bestaat uit een ruim aanbod aan verschillende soorten schakelmateriaal:
- Bedieningselementen met of zonder controleverlichting (serieschakelaars, wisselschakelaars)
- Stroomvoorziening (enkele en dubbele wandcontactdozen)
- Combinatieschakelaars (schakelaar en wandcontactdoos in één)
-
Hoe hoog moet een buitenstopcontact of schakelaar worden geplaatst?
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
-
Hoe weet ik of een stopcontact of schakelaar geschikt is voor buiten?
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
-
Hoe moet ik een buitenstopcontact plaatsen?
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
-
Uit welke buitenstopcontacten kan ik kiezen?
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
-
Wat zijn de mooiste buitenstopcontacten?
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
-
Welke kleuren buitenstopcontacten zijn er?
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.