Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Mureva Styl
Beresterk schakelmateriaal voor in de tuin
-
BundelStopcontact Inbouw Compleet - Antraciet - Mureva StylStopcontact Inbouw Compleet - Antraciet - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl buitenstopcontact inbouw in antraciet
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Direct leverbaarNormale prijs € 14,02 € 13,32 Incl. BTW -
BundelStopcontact Inbouw (2x) Compleet - Antraciet - Mureva StylStopcontact Inbouw (2x) Compleet - Antraciet - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl buitenstopcontact inbouw (2x) in antraciet
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Direct leverbaarNormale prijs € 31,33 € 29,77 Incl. BTW
Mureva Styl: Elegant opbouwschakelmateriaal voor buiten
Ben je op zoek naar stijlvol en waterdicht schakelmateriaal voor in en om de tuin? Dan zit je met Mureva Styl helemaal goed! Mureva Styl is een serie compleet schakelmateriaal voor opbouwmontage. Dit spatwaterdichte schakelmateriaal kan zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet is Mureva Styl een aanwinst voor je tuin! In het assortiment vind je onder andere waterdichte wisselschakelaars, serieschakelaars, stopcontacten en combinaties daarvan.
Waterdicht schakelmateriaal voor buiten
Met het degelijke opbouwschakelmateriaal haal je een echte krachtpatser in huis, of eigenlijk in de tuin. Het robuuste ontwerp van de Mureva Styl serie zorgt er namelijk voor dat de lichtschakelaars en wandcontactdozen wel tegen een stootje kunnen. De sterke thermoplast behuizing is spatwaterdicht en verweert niet onder invloed van de zon. Al het schakelmateriaal van Mureva Styl is zodoende voorzien van een IP55 beschermingsgraad.
Mureva Styl is eenvoudig te monteren
En omdat de interne componenten en het besvestigingsmechanisme is versterkt, zijn alle producten zelfs voorzien van een IK08 slagvastheidsgraad. Ondanks dat is het intuïtief en eenvoudig om de producten van Mureva Styl op de muur te monteren. Het bevestigingsmechanisme bestaat uit een gering aantal onderdelen die simpel kunnen worden vastgeklikt. Dat is nog eens slim!
Mureva Styl heeft een waterdichte achterzijde
Wat ook slim is aan de Mureva Styl, is dat deze is uitgerust met een siliconen membraan aan de achterzijde. Dat zorgt op haar beurt weer voor een volledige waterdichte afsluiting als de producten op een minder vlakke ondergrond worden gemonteerd.
Ontdek het uitgebreide assortiment van Mureva Styl
Het assortiment van de veelzijdige Mureva Styl-serie bestaat uit een grote hoeveelheid praktische producten:
- Bedieningselementen (serieschakelaar, wisselschakelaar, 2-polige schakelaar, kruisschakelaar, pulsschakelaar en schakelaars met controleverlichting)
- Stroomvoorziening (wandcontactdozen)
- Gecombineerde producten (wisselschakelaar en wandcontactdoos in één)
-
Hoe hoog moet een buitenstopcontact of schakelaar worden geplaatst?
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
-
Hoe weet ik of een stopcontact of schakelaar geschikt is voor buiten?
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
-
Hoe moet ik een buitenstopcontact plaatsen?
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
-
Uit welke buitenstopcontacten kan ik kiezen?
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
-
Wat zijn de mooiste buitenstopcontacten?
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
-
Welke kleuren buitenstopcontacten zijn er?
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.