Laden...

Merten Slagvast Schakelmateriaal

Robuust schakelmateriaal bestand tegen de zwaarste omstandigheden

Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen
  1. Mureva kabeldoos buiten
    ENN05001
    Mureva Kabeldoos buiten - 4 invoeren - Ø 20mm - Rond
    • Geschikt voor buitenmontage
    • Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
    • Hoogwaardig en duurzaam kunststof
    • Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
    Direct leverbaar
    € 1,74 € 1,44 excl. BTW Incl. BTW
Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen

Slagvast: Opbouwschakelmateriaal dat tegen een stootje kan

Soms is de locatie van je schakelmateriaal niet helemaal ideaal. Bijvoorbeeld omdat er regelmatig met andere objecten tegenaan gestoot wordt, of omdat je niet wilt dat mechanische belasting effect heeft op de levensduur van je opbouwschakelmateriaal. In die gevallen is Slagvast de perfecte uitkomst! Slagvast is een complete serie opbouwschakelmateriaal dat zeer robuust is en hoge mate van mechanische belasting kan verduren. Slagvast is een echte krachtpatser, die is ontworpen om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden.

Slagvast is bestand tegen weer en wind

Hoe zwaarder de omstandigheden, hoe meer redenen je hebt om te kiezen voor Slagvast. De producten in deze serie zijn niet alleen bestand tegen mechanische belastingen, maar geven ook spatwater, kou, vaste voorwerpen en vocht geen kans. Alle producten van Slagvast zijn voorzien van een IP44-beschermingsgraad. Dat houdt in dat ze bestand zijn tegen vaste voorwerpen (bijvoorbeeld draden of gereedschap) met een doorsnee van minimaal 1mm. En dat ze bestand zijn tegen spatwater uit alle richtingen. Daarmee is Slagvast berekend op extreme weersinvloeden, en kunnen de producten ook zonder problemen buiten worden gemonteerd.

Opbouwschakelmateriaal van Slagvast in opvallend blauw

De producten uit de Slagvast-serie zijn eenvoudig te herkennen. De robuuste behuizing is namelijk altijd uitgevoerd in opvallend blauw (RAL5002) met een matte afwerking. Door de opvallende kleur vallen de stopcontacten en schakelaars snel op. Ook herken je Slagvast aan de zwarte bedieningselementen of klapdeksels in het geval van de stopcontacten. Dit robuuste schakelmateriaal is speciaal ontworpen voor toepassingen in ruimtes met hoge eisen. Daarmee is Slagvast uitermate geschikt voor productiehallen, openbare gebouwen of parkeergarages, maar ook garages, loodsen en schuren.

Slagvast is getest onder extreme omstandigheden

Hoogwaardige technische componenten en eersteklas thermoplastische materialen garanderen een lange levensduur en veilige werking, ook onder extreme gebruiksomstandigheden. Dat Slagvast zijn mannetje staat, blijkt wel uit de extreme omstandigheden waarin deze serie is getest. Een duurzaamheidstest in het Duitse onderzoeksstation Georg von Neumayer op de Ekström -ijsplaat op Antarctica heeft hij namelijk glansrijk doorstaan!

Ontdek het uitgebreide assortiment van Slagvast

De Slagvast-reeks bestaat uit een ruim aanbod aan verschillende soorten schakelmateriaal:

  • Bedieningselementen met of zonder controleverlichting (serieschakelaars, wisselschakelaars, pulsschakelaars)
  • Stroomvoorziening (enkele en dubbele wandcontactdozen)
  • Combinatieschakelaars (schakelaar en wandcontactdoos in één)

  • Hoe hoog moet een buitenstopcontact of schakelaar worden geplaatst?

    Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.

  • Hoe weet ik of een stopcontact of schakelaar geschikt is voor buiten?

    De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.

  • Hoe moet ik een buitenstopcontact plaatsen?

    Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!

    Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.

    Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.

  • Uit welke buitenstopcontacten kan ik kiezen?

    Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.

  • Wat zijn de mooiste buitenstopcontacten?

    De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!

  • Welke kleuren buitenstopcontacten zijn er?

    Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.

    De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.