Schakelmateriaal buiten

Ben je op zoek naar spatwaterdicht schakelmateriaal voor buiten? Schneider Electric heeft een ruime assortiment. Onder andere Merten Aquastar (IP44), Mureva Styl (IP55) en Slagvast (IP66). Beresterke producten geschikt voor buitengebruik. 

Filter 4 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Rode Lens voor E14 Lamp - Modulair - Mureva Styl
    MUR34526
    Rode Lens voor E14 Lamp - Modulair - Mureva Styl
    • Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
    • Modulair: Stel jouw ideale set samen
    • Ideaal voor in en om de tuin
    • Prachtig design en maximale degelijkheid
    Direct leverbaar
    € 10,10 € 8,35 excl. BTW Incl. BTW
  2. E14 LED Lamp 250V - Modulair - Mureva Styl
    MUR34556
    E14 LED Lamp 250V - Modulair - Mureva Styl
    • Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
    • Modulair: Stel jouw ideale set samen
    • Ideaal voor in en om de tuin
    • Prachtig design en maximale degelijkheid
    Direct leverbaar
    € 29,89 € 24,70 excl. BTW Incl. BTW
  3. E14 Gloeilamp 230V - Modulair - Mureva Styl
    MUR34555
    E14 Gloeilamp 230V - Modulair - Mureva Styl
    • Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
    • Modulair: Stel jouw ideale set samen
    • Ideaal voor in en om de tuin
    • Prachtig design en maximale degelijkheid
    Direct leverbaar
    € 6,61 € 5,46 excl. BTW Incl. BTW
  4. Led-module Controleverlichting Schakelaar - Aquastar / Slagvast
    MTN3901-8006
    Led-module Controleverlichting Schakelaar Buiten - Aquastar / Slagvast
    • Voorkomt eenvoudig het lekken van stroom
    • Geschikt voor Aquastar en Slagvast
    • Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
    • Veilig en eenvoudig te monteren
    Direct leverbaar
    € 3,80 € 3,14 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Spatwaterdicht schakelmateriaal buiten

Naast een breed aanbod aan schakelmateriaal voor binnen heeft Schneider Electric ook een prachtig assortiment spatwaterdicht schakelmateriaal voor buiten. Het schakelmateriaal is minimaal spatwaterdicht en kan uiteraard zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast.

Schakelmateriaal in de tuin bestand tegen weer en wind

De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen.

Wil je het schakelmateriaal buiten monteren dan moeten deze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44, waarbij de Mureva Styl serie zelfs standaard voorzien is van een IP55 beschermingsgraad.

Robuust schakelmateriaal voor buiten

Naast de spatwaterdichte eigenschappen is het buitenschakelmateriaal van Schneider Electric ook zeer robuust. Het schakelmateriaal voor buiten is naast vocht ook bestand tegen kou, vaste voorwerpen en kunnen een hoge mechanische belasting verdragen. De behuizingen van het buitenschakelmateriaal zijn gemaakt van duurzaam thermoplast dat niet uitdroogt of verweert onder bepaalde weersomstandigheden. Zowel hitte, direct zonlicht als ook droogte, kou of vochtigheid hebben geen invloed op de levensduur van het schakelmateriaal voor buiten.

Uit deze series schakelmateriaal voor buiten kun je kiezen

Er zijn diverse series buitenschakelmateriaal beschikbaar:

Mureva Styl

Mureva Styl is een elegante en solide serie opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid. Mureva Styl is verkrijgbaar voor inbouw en opbouw, heeft altijd een IP55 beschermingsgraad. Je kunt kiezen uit de kleuren Polarwit en Antraciet.

Aquastar

Merten Aquastar is een serie compleet opbouwschakelmateriaal dat volledige spatwater- en stofdicht is dankzij de IP44-beschermingsgraad. Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in ruimtes met zware omstandigheden. Aquastar buitenschakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur lichtgrijs.

Slagvast

Hoe zwaarder de omstandigheden, hoe meer redenen je hebt om te kiezen voor Slagvast. De producten in deze serie zijn niet alleen bestand tegen mechanische belastingen, maar geven ook spatwater, kou, vaste voorwerpen en vocht geen kans. Alle producten van Slagvast zijn voorzien van een IP44-beschermingsgraad. De robuuste behuizing is namelijk altijd uitgevoerd in opvallend blauw (RAL5002) met een matte afwerking. Door de opvallende kleur vallen de stopcontacten en schakelaars snel op.

Zo monteer je waterdicht buitenschakelmateriaal

Het monteren van buitenschakelmateriaal gaat net even anders dan binnenshuis. We hebben daarom een blog geschreven die je stap voor stap helpt bij het installeren van je schakelmateriaal buiten. Lees de blog: Hoe moet ik een buitenstopcontact aanleggen?

Alvast een tip: Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.

Het uitgebreide assortiment schakelmateriaal voor buiten

In het ruime assortiment spatwaterdicht schakelmateriaal vind je complete producten die als één product geplaatst kunnen worden, maar ook modulaire producten waarbij je zelf een set samenstelt.

Complete producten

  • Bedieningselementen met of zonder controleverlichting (serieschakelaars, wisselschakelaars, pulsschakelaars)
  • Stopcontacten en wandcontactdozen (enkel en dubbel)
  • Combinatieschakelaars (schakelaar en stopcontact in één)

Modulaire producten

Eindeloos combineren met de afdekramen voor inbouw en opbouw, inzetstukken, losse bedieningselementen en accessoires van Mureva Styl. Daarmee heb je de mogelijkheid om nog beter jouw perfecte set voor buiten samen te stellen.

  • Uit welke ranges schakelmateriaal voor buiten kan ik kiezen?

    Ook voor buitengebruik zijn er diverse series schakelmateriaal beschikbaar:

    Mureva Styl. Een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid.

    Aquastar. Merten Aquastar is een serie compleet opbouwschakelmateriaal dat volledige spatwater- en stofdicht is dankzij de IP44-beschermingsgraad. Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in ruimtes met zware werkomstandigheden.

  • Kan ik zelf mijn schakelmateriaal installeren?

    Wanneer je schakelmateriaal wilt vervangen of installeren, kan je dat in principe zelf doen. Maar aangezien je met grote hoeveelheden stroom aan de slag gaat, is het van groot belang dat je zeker weet waar je mee bezig bent. Twijfel je of weet je niet hoe het werkt? Raadpleeg dan een expert, bijvoorbeeld een installateur of elektricien.

    Let op: Als je aan de slag gaat met schakelmateriaal, zorg dan te allen tijde dat de stroomtoevoer in de groepenkast is uitgeschakeld. Je doet dit door de schakelaar op de betreffende groep om te zetten. Informeer ook de andere personen in huis van je werkzaamheden, zodat niemand de stroomtoevoer van de groep herstelt terwijl jij nog bezig bent met het schakelmateriaal.

  • Welke stopcontacten kan ik buiten monteren?

    Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn spatwaterdicht en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.

  • Waarom is een IP55 stopcontact met deksel ideaal voor buiten?

    De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht.

    Een IP55 stopcontact met deksel is sproeidicht en biedt bescherming tegen binnendringing van stof. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad zijn deze stopcontacten ideaal voor buitengebruik.

     

  • Hoe moet ik een buitenstopcontact plaatsen?

    Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!

    Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.

    Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.

  • Welke opbouwstopcontacten zijn waterdicht en kan ik buiten monteren?

    Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De stopcontacten van Slagvast zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar de spatwaterdichte ster voor buiten is! En wil je de mooiste design opbouw stopcontacten voor in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie.