Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dimmers
Een beetje meer sfeer in huis of juist extra licht tijdens het lezen van een goed boek. Een moderne woning kan bijna niet zonder ingebouwde dimmer. Dimmers zijn er in verschillende stijlen, voor gloei- en halogeenlampen, maar natuurlijk ook voor ledverlichting. Shop jouw dimmers nu bij Schneider Electric. Kies voor een dimmer bundel en ontvang direct 5% korting.
-
Bundel NieuwKITMTN5250-0460_01Multiwire LED Draaidimmer Compleet - Aluminium - Merten M-Pure
- Kies voor een complete bundel
- 5% voordeliger dan losse componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 81,64 € 77,56 Incl. BTW -
BundelMTN5131-3660_TODraaidimmer Druk-Uit-Schakelaar Compleet - Aluminium - M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 44,13 € 41,93 Incl. BTW -
SaleS530511Draaidimmer - Aluminium - Odace
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
Direct leverbaarNormale prijs € 39,94 Speciale prijs € 19,98 € 16,51 excl. BTW Incl. BTW -
MTN5250-0460Draaiknop voor Dimmer - Aluminium - Systeem M
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen
Direct leverbaar€ 8,89 € 7,35 excl. BTW Incl. BTW -
BundelMTN5134-3660_TOUniversele LED Draaidimmer Compleet - Aluminium - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 92,31 € 87,70 Incl. BTW
Dimmers voor het dimmen van verlichting
Met de dimmers van Schneider Electric ben je gegarandeerd van een betrouwbare en stabiele oplossing voor lichtsturing. Bij ons vind je een ruim assortiment Schneider dimmers van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om jouw verlichting soepel en probleemloos te dimmen, zonder knipperen of zoemen.
Een dimmer is feitelijk een lichtschakelaar die je op verschillende sterktes kunt instellen. Door te spelen met de stroomtoevoer naar de lamp toe, zorgt de dimmer ervoor dat er minder of meer licht wordt geproduceerd. Met een dimmer kun je de intensiteit van het licht aanpassen en creëer je altijd de gewenste sfeer in huis. Een dimmer biedt verschillende voordelen ten opzichte van een gewone lichtschakelaar. Wil je meer weten over de voordelen en toepassingen van een dimmer? Lees dan verder. Ontdek hoe de verlichting in jouw huis naar een hoger plan tilt met behulp van een dimmer.
Dimmer voor ledverlichting, halogeen of gloeilampen
Of je nu op zoek bent naar een dimmer voor LED-verlichting, halogeenlampen of gloeilampen, wij hebben de perfecte Schneider dimmer voor jouw specifieke behoeften. Om te weten welke dimmer past bij jouw situatie, moeten we kijken naar het type verlichting dat je ermee wilt dimmen. Afhankelijk van het type verlichting heb je namelijk een andere sokkel nodig. Een sokkel is het elektrische deel van een schakelaar, waarop de stroomdraden zijn aangesloten.
In het assortiment hebben we twee soorten sokkels. Eentje om halogeen- en gloeilampen mee te dimmen. En een sokkel om ledverlichting mee te dimmen. Deze dimmers maken gebruik van een ander soort technologie. Het type verlichting dat je wilt dimmen is erg belangrijk voor het soort dimmer dat je kiest. Het is namelijk niet mogelijk om met elke dimmer ook alle soorten lampen te bedienen. Kies de juiste dimmer die past bij jouw verlichting. Dan ben je verzekerd van een goede aansturing van je lampen in huis.
Leddimmer voor het aansturen van ledverlichting
Wil je ledlampen dimmen? Dan heb je daar een speciale universele leddimmer voor nodig. Deze dimmer is speciaal ontworpen om ledlampen soepel en traploos te dimmen zonder dat ze gaan knipperen. Het voordeel van ledverlichting is dat het energiezuinig is en een lange levensduur heeft. Met een leddimmer kun je niet alleen de sfeer in huis veranderen, maar op lange termijn bespaar je ook op je energierekening.
Dimmer voor halogeen- en gloeilampen
Wil je gloeilampen of halogeenlampen dimmen? Dan volstaat een reguliere draaidimmer. Deze dimmer is geschikt voor de meeste traditionele lampen en is, net als de leddimmer, gemakkelijk te installeren. Het voordeel van gloeilampen en halogeenlampen is dat ze warm licht geven en dat de kleurtemperatuur niet verandert bij het dimmen.
Schneider dimmer met schakelaar
Beide dimmers van Schneider Electric zijn voorzien van een zogeheten druk-uit-schakelaars. De dimmer heeft uiteraard een draaiknop waarmee je de lichtintensiteit kunt aanpassen. Maar je kunt de knop ook indrukken. Dan gaat het licht direct aan of uit. Je hoeft daarvoor niet de draaiknop drie keer rond te draaien. Het grootste voordeel: Als je de lamp aanzet, dan dimt hij op hetzelfde niveau als toen de lamp werd uitgeschakeld. Hij onthoudt dus eigenlijk de intensiteit van de gedimde verlichting. Naast dat de dimmer gemakkelijk te bedienen is, past hij in een standaard inbouwdoos.
De vier grootste voordelen van een dimmer
Een dimmer heeft veel voordelen ten opzichte van gewone lichtschakelaar. Hieronder hebben we de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje gezet.
1. Sfeerverlichting in een handomdraai
Als je op zoek bent naar een manier om de sfeer in huis te veranderen, dan is de mogelijkheid om verlichting te dimmer perfect! Letterlijk in een handomdraai pas je de lichtintensiteit aan en creëer je de ideale sfeer voor elke gelegenheid. Ben je in een romantische bui? Zet de verlichting dan op een laag niveau. Wil je juist een gezellige sfeer creëren voor een feestje, dan zet je de verlichting in het midden. En ga je een boek lezen, dan is het handig om de lampen extra fel te zetten.
2. Bespaar op energiekosten met een dimmer
In deze tijden is besparen op de energiekosten een mooi streven. Niet alleen vanwege de kosten van de energierekening, maar ook vanwege de duurzaamheid. Met een dimmer reguleer je de hoeveelheid stroom die naar de lampen gaat. Dit resulteert in een lager energieverbruik. Dit kan op de lange termijn een flinke besparing opleveren op je energierekening.
3. Verleng de levensduur van je lampen
Lampen gaan langer mee als ze niet constant op volle sterkte branden. Door de lichtbron minder fel te laten branden, slijt deze minder. En als je toch niet altijd verlichting op volle sterkte nodig hebt... Oftewel, met behulp van een dimmer kan de levensduur van je lampen aanzienlijk worden verlengd.
4. Meer flexibiliteit met een dimmer
Zoals we eerder ook al hebben benoemd. Met een dimmer kan je de verlichting aanpassen aan elke gelegenheid en elke stemming. Wordt het buiten een beetje grauw, dan zet je de dimmer wat hoger. En wil je een gezellig sfeer creëren, dan draai je de dimmer een beetje omlaag. Op die manier ervaar je veel flexibiliteit met gebruik van een dimmer.
Dimmer kopen bij Schneider Electric
Ben je overtuigd van de voordelen van een dimmer en wil je er zelf een kopen? Dan zit je goed bij Schneider Electric. Als gerenommeerd merk bieden wij bieden verschillende dimmers aan en een ruime keuze aan kleuren en stijlen draaiknoppen en afdekramen. Onze dimmers zijn van hoge kwaliteit en zijn gemakkelijk te installeren.
Besparen op dimmer met korting
Besparen op een dimmer, dat is meestal geen goed idee. Voor dimmers geldt vaak het bekende credo, goedkoop is duurkoop. Het algemene advies is om altijd te kiezen voor kwaliteit. Bij Schneider Electric kan je echter wel wat geld besparen op de aankoop van een dimmer. We hebben namelijk voordelige bundels. Dimmers die compleet zijn met een afdekraam en een draaiknop. Kies uit de vele stijlen en kleuren en bespaar 5% op een complete dimmer ten opzichte van alle losse componenten.
Een dimmer die niet zoemt of knippert
Uiteraard ben je op zoek naar de meest betrouwbare dimmer. Je investeert geld in het schakelmateriaal, dan wil je ook dat het perfect werkt. Bij dimmers kan het nog wel eens voorkomen dat de sokkel een zoemend geluid maakt. Met een Schneider dimmer geniet je van comfortabele verlichting zonder zorgen over knipperen of zoemen. Check altijd of de dimmer goed overweg kan met jou lichtbron. Let daarbij op het inschakelvermogen en het wattage. Kies je een passende dimmer en de juiste verlichting? Dan garanderen wij dat de dimmer compleet geruisloos is en dat je lampen niet gaan knipperen. Wil je weten waar je nog meer op moet letten bij de keuze voor een led-dimmer? Lees dan dit artikel: Zo kies je eenvoudig de beste led-dimmer.
Zelf een Schneider dimmer aansluiten?
Of je voor een normale dimmer of leddimmer kiest, je installeert hem eenvoudig zelf. Onze dimmers zijn ontworpen voor maximaal installatiegemak. De sokkels zijn onderdeel van het QuickFlex assortiment van sokkels. Dat betekent dat je vele voordelen ervaart tijdens de installatie. Van het correct aansluiten van de bedrading tot het eenvoudig vast te klikken afdekraam. Met een Schneider dimmer kun je zelf aan de slag. Wil je graag meer informatie over het installeren van Schneider Electric dimmers? Bekijk dan onze handleidingen, waarin we je alles vertellen over de verschillende aansluitingen, stekkers en kabels.
Conclusie
Een dimmer is een veelzijdig en handig apparaat waarmee je de verlichting in huis kunt aanpassen aan elke gelegenheid en elke stemming. Met een dimmer kun je niet alleen sfeer creëren, maar ook besparen op energiekosten en de levensduur van je lampen verlengen. Bij ons kun je terecht voor een ruim assortiment dimmers van hoge kwaliteit en uitstekende service. Bestel nu en geniet binnenkort van de perfecte ambiance in huis!
Een dimmer als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Wil je meer dan alleen een dimmer aanleggen in huis? Met onze fraaie schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl en vul het afdekraam met een dimmer of een van de andere beschikbare functies. Met een druk op de knop voeg je jouw sets direct toe aan je besteloverzicht.