Laden...

LED-dimmers

De LED-dimmer die niet knippert

LED-verlichting niet sfeervol? Met de universele LED-dimmer van Schneider Electric dim je probleemloos LED-verlichting. Traploos te dimmen zonder knipperen, zelfs in de laagste stand. Ook verkrijbaar als complete bundels met 5% korting. Bekijk alle bundels!

Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen
  1. Bundel
    Universele LED Draaidimmer Compleet - Actief Wit - Merten M-Smart
    MTN5134-478125_TO
    Universele LED Draaidimmer Compleet - Actief Wit - Merten M-Smart
    • Complete bundel
    • Direct 5% korting!
    Langere levertijd
    Normale prijs € 67,26 € 63,90 Incl. BTW
Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

De LED-dimmer die niet knippert

Wil je LED-lampen dimmen zonder dat deze gaan knipperen? Kies dan voor de universele LED-dimmer van Schneider Electric. Zelfs op de laagste stand geeft deze dimmer een egaal licht. Bovendien is hij volledig traploos instelbaar. Naast het traploos dimmen van LED-lampen kunt u de dimmer ook zorgeloos gebruiken met andere lichtbronnen, zoals halogeen- en gloeilampen. De sokkel van de LED-dimmer behoort bovendien tot het assortiment van de QuickFlex-sokkels. Daardoor is de dimmer eenvoudig te monteren en installeren.

Voor welk type lampen is de LED-dimmer geschikt?

Het type verlichting dat je wilt dimmen is erg belangrijk voor het soort dimmer dat je kiest. De universele LED-dimmer is geschikt voor het dimmen van het onderstaande type lampen.
- LED-lampen RL (4 - 40W)
- LED-lampen RC (4 - 200W)
- Gloeilampen 230 V (4 - 400W)
- Halogeenlampen 230 V (4 - 400W)
- Halogeenlampen 12 V, gewikkelde trafo (4 - 400W)
- Halogeenlampen 12 V, elektronische trafo (4 - 400W)

Heeft je lichtbron een waarde die niet tussen de bovenstaande aangegeven waarden valt, dan bestaat de kans dat de LED-dimmer niet vlekkeloos werkt. Voor een goede werking is een minimumwattage van 4W vereist.

Een LED-dimmer als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal

Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een LED-dimmer of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

Andere typen schakelaars dan een dimmer

Naast dimmers heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten lichtschakelaars, waaronder bijvoorbeeld wisselschakelaars, serieschakelaars, kruisschakelaars, wissel-wisselschakelaars of trekschakelaars.