Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
LED-dimmers
De LED-dimmer die niet knippert
LED-verlichting niet sfeervol? Met de universele LED-dimmer van Schneider Electric dim je probleemloos LED-verlichting. Traploos te dimmen zonder knipperen, zelfs in de laagste stand. Ook verkrijbaar als complete bundels met 5% korting. Bekijk alle bundels!
-
BundelMTN5134-478119_TOUniversele LED Draaidimmer Compleet - Polarwit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 73,79 € 70,10 Incl. BTW -
BundelMTN5134-478125_TOUniversele LED Draaidimmer Compleet - Actief Wit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 73,79 € 70,10 Incl. BTW
Wat is een LED-dimmer?
Een LED-dimmer is een populaire lichtschakelaar die je gebruikt om verlichting mee aan te sturen. Met een LED-dimmer bepaal je de lichtintensiteit van de LED-verlichting die erop is aangesloten. Zo zorg je ervoor dat je altijd de gewenste hoeveelheid licht hebt in iedere ruimte. Creëer de sfeer die jij wilt, met de universele LED-dimmer.
Wat voor dimmer heb ik nodig voor LED-verlichting?
Je wilt een bepaalde ruimte in je woning verlichten met LED-verlichting. Daar heb je uiteraard wel de juiste dimmer voor nodig. De kans is groot dat je met de universele LED-dimmer van Schneider Electric voor het juiste product kiest. Deze dimmer heeft de artikelcode MTN5134-0000, maar is ook vindbaar ons SBD200LED. Voordat je de keuze maakt voor een LED-dimmer is het belangrijk om te weten wat voor lamp je hebt, niet alle LED-dimmers zijn geschikt voor iedere lamp.
De grootste voordelen van de Schneider Electric LED-dimmer
Wil je LED-lampen dimmen zonder dat deze gaan knipperen? Kies dan voor de universele LED-dimmer van Schneider Electric. Zelfs op de laagste stand geeft deze dimmer een egaal licht. Bovendien is hij volledig traploos instelbaar. Naast het traploos dimmen van LED-lampen kunt u de dimmer ook zorgeloos gebruiken met andere lichtbronnen, zoals halogeen- en gloeilampen. De sokkel van de LED-dimmer behoort bovendien tot het assortiment van de QuickFlex-sokkels. Daardoor is de dimmer eenvoudig te monteren en installeren.
Wat is het verschil tussen een LED-dimmer en een normale dimmer?
Er bestaat een wezenlijk verschil tussen een LED-dimmer en een normale dimmer. Het verschil tussen een normale dimmer en een LED-dimmer is het minimale wattage dat de dimmers aankunnen. De inschakelwaarde van de halogeen/gloeilamp dimmer van Schneider Electric bedraagt 40W. Dat betekent dat een lamp minimaal 40W vermogen moet hebben om goed gedimd te kunnen worden.
Een LED-lamp heeft doorgaans een veel lager wattage. De universele LED-dimmer heeft een minimale inschakelwaarde van 4W. Door het verschil in wattage kan een normale dimmer het licht niet goed dimmen. Het gevolg hiervan is dat je lamp misschien gaat knipperen of zelfs stuk gaat. Kies daarom altijd voor een LED-dimmer als je LED-lampen met een laag wattage wilt dimmen.
Waar moet je op letten bij een LED-dimmer?
Bij het gebruik van een LED-dimmer is het belangrijk dat de LED-lampen die je gebruikt ook dimbaar zijn. Anders gaat de lamp knipperen of kan hij zelfs stuk gaan. Let er bij een LED-dimmer ook op dat de minimale belasting van de LED-dimmer wordt gehaald, anders kunnen zich ook problemen met de lichtopbrangst voor doen. Uiteraard mag ook het maximale wattage van de dimmer niet worden overschreden. Let goed op dat de totale wattage van de LED-verlichting 10% onder het maximale vermogen van de LED-dimmer blijft. Tel voor de zekerheid het totale vermogen van de aansloten LED-lampen bij elkaar op en bereken nauwkeurig of de LED-dimmer hiervoor geschikt is.
Voor welk type lampen is de LED-dimmer geschikt?
Het type verlichting dat je wilt dimmen is erg belangrijk voor het soort dimmer dat je kiest. De universele LED-dimmer is geschikt voor het dimmen van het onderstaande type lampen.
- LED-lampen RL (4 - 40W)
- LED-lampen RC (4 - 200W)
- Gloeilampen 230 V (4 - 400W)
- Halogeenlampen 230 V (4 - 400W)
- Halogeenlampen 12 V, gewikkelde trafo (4 - 400W)
- Halogeenlampen 12 V, elektronische trafo (4 - 400W)
Heeft je lichtbron een waarde die niet tussen de bovenstaande aangegeven waarden valt, dan bestaat de kans dat de LED-dimmer niet vlekkeloos werkt. Voor een goede werking is een minimumwattage van 4W vereist.
Een LED-dimmer als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een LED-dimmer of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere typen schakelaars dan een dimmer
Naast dimmers heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten lichtschakelaars, waaronder bijvoorbeeld wisselschakelaars, serieschakelaars, kruisschakelaars, wissel-wisselschakelaars of trekschakelaars.