Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Merten D-Life
Design afdekramen van hoogwaardige materialen
Met de stijlvolle afdekramen van D-Life til je het schakelmateriaal in huis naar een zeer hoog niveau. D-Life is stijlvol en zeer kwalitatief en zorgt voor een perfecte afwerking in elk design interieur. Gebruik de keuzehulp schakelmateriaal om volledige sets mee samen te stellen.
-
SaleMTN4010-6547Afdekraam D-Life 1V - Steen Antraciet - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Uniek ontwerp van hoogwaardig steen
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 73,52 Speciale prijs € 36,76 € 30,38 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4020-6547Afdekraam D-Life 2V - Steen Antraciet - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Uniek ontwerp van hoogwaardig steen
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 96,35 Speciale prijs € 48,18 € 39,82 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4020-6520Afdekraam D-Life 2V - Glas Wit - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Gemaakt van hoogwaardig echt glas
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 73,52 Speciale prijs € 36,77 € 30,39 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4030-6520Afdekraam D-Life 3V - Glas Wit - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Gemaakt van hoogwaardig echt glas
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 117,47 Speciale prijs € 58,75 € 48,55 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4040-6520Afdekraam D-Life 4V - Glas Wit - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Gemaakt van hoogwaardig echt glas
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 166,41 Speciale prijs € 83,20 € 68,76 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4040-6547Afdekraam D-Life 4V - Steen Antraciet - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Uniek ontwerp van hoogwaardig steen
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 169,69 Speciale prijs € 84,85 € 70,12 excl. BTW Incl. BTW -
SaleMTN4030-6547Afdekraam D-Life 3V - Steen Antraciet - Systeem Design
- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Uniek ontwerp van hoogwaardig steen
- Te combineren met Systeem Design
- Slank en elegant ontwerp
Direct leverbaarNormale prijs € 132,94 Speciale prijs € 66,48 € 54,94 excl. BTW Incl. BTW
D-Life: Hoogwaardig schakelmateriaal in prachtige kleuren
D-Life een complete serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van de inzetstukken van Systeem Design. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en is verkrijgbaar in prachtige kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen. Naast een kwalitatieve uitstraling zorgt het ook voor een zeer stijlvolle set schakelmateriaal. D-Life komt zeer goed tot zijn recht in woningen met een hoogwaardig of eigenzinnig design interieur.
Kies uit 10 verschillende stijlen
Met D-Life heb je de keuze uit 10 verschillende stijlen die allemaal een unieke combinatie hebben van kleur en materiaal. Standaard is D-Life uitgevoerd in hoogwaardig thermoplast, maar voor de liefhebber is ook schakelmateriaal in leisteen, metaal of glas mogelijk. Stuk voor stuk stijlvol en een aanvulling voor ieder hoogwaardig interieur.
Een complete set van D-Life maken
Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van D-Life? Dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Deze combinatie dek je vervolgens af met een afdekraam. Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. De sokkels van Merten zijn universeel, dus je kiest simpelweg de functie waar jij naar op zoek bent. Daar overheen komt een passend inzetstuk, in dit geval van Systeem Design. Dit inzetstuk kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van D-Life. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen. Stopcontacten van Systeem Design bestaan altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.
Eindeloos combineren met innovatieve producten
Met het inbouwschakelmateriaal van D-Life zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast een prachtig uiterlijk kies je met D-Life ook voor de beste innovaties en slimme producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stopcontacten met ingebouwde USB-poorten, verlichting of een handige klapdeksel. Andere vooruitstrevende producten zijn de smart home producten, die volledig zijn te integreren in één slim systeem. Producten als lichtbesturing, het dimmen van verlichting of het slim bedienen van zonwering en raamdecoratie behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn al deze handige oplossingen verkrijgbaar in alle 10 stijlen van D-Life.
Complete dubbele stopcontacten van D-Life
Naast het volledig samen te stellen schakelmateriaal zijn er van D-Life ook complete dubbele stopcontacten verkrijgbaar. Daarmee kan je het configureerbare schakelmateriaal aanvullen met dubbele wandcontactdozen in dezelfde stijl en kleur als de rest. Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life is dat ze zijn in te bouwen in een enkelvoudige inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. Toveren is misschien een groot woord, maar met de dubbele stopcontacten van D-Life maak je van een enkele aansluiting een dubbele wandcontactdoos. Je kan het daarom zien als een ingebouwde stopcontact splitter. De dubbele stopcontacten van D-Life zijn beschikbaar in de kleuren lotuswit, sahara, RVS look en antraciet.
Eenvoudig D-Life samenstellen
Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van D-Life samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Of bekijk de kleuren van D-Life
Toch liever een ander design?
Zijn de afdekramen van D-Life en de inzetstukken van Systeem Design toch niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem M die je kan afdekken met de afdekramen van Atelier M, M-Smart of M-Pure. Dit schakelmateriaal is iets simpeler vormgegeven en is daardoor iets toegankelijker. Of kies voor Odace, het schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen.