Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Merten D-Life Metaal Nikkel
Strak design en hoogwaardige materialen
-
MTN2366-6050Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+A - Nikkel Metallic - Systeem Design
- Wandcontactdoos met randaarde
- Voorzien van dubbele USB-poort (2.4A)
- Past in alle Systeem D afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product
Direct leverbaar€ 82,43 € 68,12 excl. BTW Incl. BTW -
MTN2367-6050Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - Nikkel Metallic - Systeem Design
- Innovatief stopcontact met dubbele USB
- Razendsnel apparaten opladen tot 3A
- Combineren met D-Life afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product
Direct leverbaar€ 86,14 € 71,19 excl. BTW Incl. BTW
D-Life: Hoogwaardig schakelmateriaal in prachtige kleuren
D-Life een complete serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van de inzetstukken van Systeem Design. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en is verkrijgbaar in prachtige kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen. Naast een kwalitatieve uitstraling zorgt het ook voor een zeer stijlvolle set schakelmateriaal. D-Life komt zeer goed tot zijn recht in woningen met een hoogwaardig of eigenzinnig design interieur.
Kies voor D-Life in nikkel metallic
Met D-Life heb je de keuze uit 10 verschillende stijlen die allemaal een unieke combinatie hebben van kleur en materiaal. Nikkel metallic is een van deze kleuren. De afdekramen die in nikkel metallic zijn uitgevoerd, zijn vervaardigd uit hoogwaardig metaal en hebben een stijlvolle glanzende afwerking. Met schakelmateriaal in nikkel metallic geef je je interieur een chique en bijzondere uitstraling mee. Echt een eye-catcher voor een design interieur. Wij adviseren om de afdekramen in nikkel metallic te combineren met de inzetstukken in nikkel metallic die veelal ook uit metaal zijn vervaardigd. Uiteraard is het ook mogelijk om voor andere kleuren inzetstukken te kiezen in combinatie met een nikkel metallic afdekraam.
Een complete set van D-Life maken
Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van D-Life? Dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Deze combinatie dek je vervolgens af met een afdekraam. Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. De sokkels van Merten zijn universeel, dus je kiest simpelweg de functie waar jij naar op zoek bent. Daar overheen komt een passend inzetstuk, in dit geval van Systeem Design. Dit inzetstuk kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van D-Life. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen. Stopcontacten van Systeem Design bestaan altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.
Eindeloos combineren met innovatieve producten
Met het inbouwschakelmateriaal van D-Life nikkel metallic zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast een prachtig uiterlijk kies je met D-Life ook voor de beste innovaties en slimme producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stopcontacten met ingebouwde USB-poorten, verlichting of een handige klapdeksel. Andere vooruitstrevende producten zijn de smart home producten, die volledig zijn te integreren in één slim systeem. Producten als lichtbesturing, het dimmen van verlichting of het slim bedienen van zonwering en raamdecoratie behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn al deze handige oplossingen verkrijgbaar in alle 10 stijlen van D-Life.
Complete dubbele stopcontacten van D-Life
Naast het volledig samen te stellen schakelmateriaal zijn er van D-Life ook complete dubbele stopcontacten verkrijgbaar. Deze zijn alleen verkrijgbaar met een kunststof afdekplaat, en niet in nikkel metallic. De dubbele stopcontacten van D-Life zijn beschikbaar in de kleuren lotuswit, sahara, RVS look en antraciet.
Eenvoudig D-Life samenstellen
Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van D-Life nikkel metallic samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Liever een andere kleur dan nikkel metallic?
Toch liever een ander design?
Zijn de afdekramen van D-Life en de inzetstukken van Systeem Design toch niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem M die je kan afdekken met de afdekramen van Atelier M, M-Smart of M-Pure. Dit schakelmateriaal is iets simpeler vormgegeven en is daardoor iets toegankelijker. Of kies voor Odace, het schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen.