Merten M-Pure

Design afdekramen binnen de Merten Systeem-M reeks

Alle stijlen van M-Pure
Filter 4 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Sale
    Afdekraam M-Pure Decor 1-voudig - Metaal Aluminium - Systeem M
    MEG4010-3646
    Afdekraam M-Pure Decor 1V - Metaal Aluminium - Systeem M
    • Uitlopend product - Laatste exemplaren
    • Strak design voor een moderne uitstraling
    • Te combineren met Systeem M inzetstukken
    • Uitgevoerd in stijlvol edelmetaal met aluminium
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 11,97 Speciale prijs € 5,86 € 4,84 excl. BTW Incl. BTW
  2. Sale
    Afdekraam M-Pure Decor 2-voudig - Metaal Aluminium - Systeem M
    MEG4020-3646
    Afdekraam M-Pure Decor 2V - Metaal Aluminium - Systeem M
    • Uitlopend product - Laatste exemplaren
    • Strak design voor een moderne uitstraling
    • Te combineren met Systeem M inzetstukken
    • Uitgevoerd in stijlvol edelmetaal met aluminium
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 20,88 Speciale prijs € 10,22 € 8,45 excl. BTW Incl. BTW
  3. Sale
    Afdekraam M-Pure Decor 3-voudig - Metaal Aluminium - Systeem M
    MEG4030-3646
    Afdekraam M-Pure Decor 3V - Metaal Aluminium - Systeem M
    • Uitlopend product - Laatste exemplaren
    • Strak design voor een moderne uitstraling
    • Te combineren met Systeem M inzetstukken
    • Uitgevoerd in stijlvol edelmetaal met aluminium
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 27,37 Speciale prijs € 13,41 € 11,08 excl. BTW Incl. BTW
  4. Sale
    Afdekraam M-Pure Decor 4-voudig - Metaal Aluminium - Systeem M
    MEG4040-3646
    Afdekraam M-Pure Decor 4V - Metaal Aluminium - Systeem M
    • Uitlopend product - Laatste exemplaren
    • Strak design voor een moderne uitstraling
    • Te combineren met Systeem M inzetstukken
    • Uitgevoerd in stijlvol edelmetaal met aluminium
    Direct leverbaar
    Normale prijs € 43,98 Speciale prijs € 21,55 € 17,81 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

M-Pure: Design schakelmateriaal

M-Pure is de luxe serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van Systeem-M inzetstukken. Het schakelmateriaal is te herkennen aan het stijlvolle ontwerp en is verkrijgbaar in acht fantastische kleur- en materiaalsoorten. Het bedieningsoppervlak van 55 x 55 mm draagt bij een aan perfect gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het tijdloze uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen.

Een complete set van M-Pure maken

Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van M-Pure? Dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Deze combinatie dek je vervolgens af met een afdekraam. Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. De sokkels van Merten zijn universeel, dus je kiest simpelweg de functie waar jij naar op zoek bent. Daar overheen komt een passend inzetstuk, in dit geval van Systeem-M. Dit inzetstuk kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van Merten M-Pure. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen. Alle stopcontacten in de Systeem-M reeks worden altijd geleverd met al een sokkel + inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.

Eindeloos combineren met innovatieve producten

Met het inbouwschakelmateriaal van Merten Systeem-M zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast een prachtig uiterlijk kies je met M-Pure ook voor de beste innovaties en slimme producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stopcontacten met ingebouwde USB-poorten, verlichting of een handige klapdeksel. Andere vooruitstrevende producten zijn de Smart Home producten, die volledig zijn te integreren in één slim systeem. Producten als lichtbesturing, het dimmen van verlichting of het slim bedienen van zonwering en raamdecoratie behoren tot de mogelijkheden.

Eenvoudig M-Pure samenstellen

Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van Merten M-Pure samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

Keuze uit acht stijlvolle kleuren

Met M-Pure heb je de keuze uit 8 verschillende kleuren. Standaard uitgevoerd in hoogwaardig thermoplast kunststof, maar ook beschikbaar met steen, aluminium en houten frames. De variant in Actief Wit heeft zelfs een antibacteriele werking. De afdekramen zijn stuk voor stuk bijzonder stijlvol en een goede aanvulling op ieder strak modern interieur.

Alle stijlen van M-Pure

Talloze schakelmateriaal opties

Zijn de afdekramen van M-Pure nog niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem Design die je kan afdekken met de afdekramen van D-Life of kijk bij andere afdekramen binnen de Systeem-M reeks: Atelier M en M-Smart. Ook kan je kiezen voor Odace, het schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen.