Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

M-Smart Kunststof Polarwit
Eenvoudige lijn schakelmateriaal met een strakke afwerking
-
MTN432519Dubbele Wip - Polarwit - Systeem M
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Dubbele wip voor verlichting
- Te combineren met diverse sokkels
- Past in alle Systeem M afdekramen
Direct leverbaar€ 4,03 € 3,33 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3420-0319Dubbele Wip Controlevenster - Polarwit - Systeem M
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Dubbele wip voor verlichting
- Eenvoudig te vinden in het donker
- Past in alle Systeem M afdekramen
Direct leverbaar€ 7,61 € 6,29 excl. BTW Incl. BTW
M-Smart: Eenvoudig strak schakelmateriaal
M-Smart is de eenvoudige serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van Systeem-M inzetstukken. Het schakelmateriaal is te herkennen aan het strakke ontwerp en is verkrijgbaar in vier prachtige kleuren. Het bedieningsoppervlak van 55 x 55 mm draagt bij een aan perfect gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het tijdloze uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen.
Een complete set van M-Smart maken
Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van M-Smart? Dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Deze combinatie dek je vervolgens af met een afdekraam. Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. De sokkels van Merten zijn universeel, dus je kiest simpelweg de functie waar jij naar op zoek bent. Daar overheen komt een passend inzetstuk, in dit geval van Systeem-M. Dit inzetstuk kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van M-Smart. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen. Alle stopcontacten in de Systeem-M reeks worden altijd geleverd met al een sokkel + inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.
Eindeloos combineren met innovatieve producten
Met het inbouwschakelmateriaal van Merten Systeem-M zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast een prachtig uiterlijk kies je met M-Smart ook voor de beste innovaties en slimme producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stopcontacten met ingebouwde USB-poorten, verlichting of een handige klapdeksel. Andere vooruitstrevende producten zijn de Smart Home producten, die volledig zijn te integreren in één slim systeem. Producten als lichtbesturing, het dimmen van verlichting of het slim bedienen van zonwering en raamdecoratie behoren tot de mogelijkheden.
Eenvoudig M-Smart samenstellen
Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van Merten M-Smart samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Keuze uit vier vlotte kleuren
Met M-Smart heb je de keuze uit 2 verschillende kleuren, standaard uitgevoerd in hoogwaardig thermoplast kunststof. De variant in Actief Wit heeft zelfs een antibacteriele werking. De afdekramen zijn stuk voor stuk stijlvol en een goede aanvulling op ieder strak modern interieur.
Talloze schakelmateriaal opties
Zijn de afdekramen van M-Smart nog niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem Design die je kan afdekken met de afdekramen van D-Life of kijk bij andere afdekramen binnen de Systeem-M reeks: Atelier M en M-Pure. Ook kan je kiezen voor Odace, het schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen.