Laden...

M-Smart Kunststof Polarwit

Eenvoudige lijn schakelmateriaal met een strakke afwerking

Alle kleuren M-Smart schakelmateriaal
Filter 8 items
per pagina
Aflopende volgorde instellen
  1. Wandcontactdoos - Polarwit - Systeem M
    MTN2001-0319
    Stopcontact - Inbouw - Polarwit - Systeem M
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Wandcontactdoos zonder randaarde
    • Product zonder kinderbeveiliging
    • Past in alle Systeem M afdekramen
    Direct leverbaar
    € 5,08 € 4,20 excl. BTW Incl. BTW
  2. Wandcontactdoos Randaarde - Polarwit - Systeem M
    MTN2301-0319
    Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Polarwit - Systeem M
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Wandcontactdoos met randaarde
    • Past in alle Systeem M afdekramen
    • Product zonder kinderbeveiliging
    Langere levertijd
    € 3,69 € 3,05 excl. BTW Incl. BTW
  3. Best verkocht
    Wandcontactdoos Randaarde - Dubbele USB - Polarwit - Systeem M
    MTN2367-0319
    Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - Polarwit - Systeem M
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Innovatief stopcontact met dubbele USB
    • Razendsnel apparaten opladen tot 3A
    • Combineren met Systeem M afdekramen
    Direct leverbaar
    € 71,45 € 59,05 excl. BTW Incl. BTW
  4. Wandcontactdoos Randaarde - Dubbele USB - Polarwit - Systeem M
    MTN2366-0319
    Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+A - Polarwit - Systeem M
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Wandcontactdoos met randaarde
    • Voorzien van dubbele USB-poort (2.4A)
    • Past in alle Systeem M afdekramen
    Langere levertijd
    € 67,88 € 56,10 excl. BTW Incl. BTW
  5. Stopcontact Compleet 1-voudig - Kinderbeveiliging - Polarwit - M-Smart
    MEG2301-1419
    Stopcontact Compleet - Inbouw - Randaarde - 1V - Polarwit - M-Smart
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Complete set in één product
    • Ideaal voor grote projecten
    • Snel en direct in de muur te monteren
    Direct leverbaar
    € 4,24 € 3,50 excl. BTW Incl. BTW
  6. Stopcontact Compleet 2-voudig Zonder Randaarde - Kinderbeveiliging - Polarwit - M-Smart
    214619
    Dubbel stopcontact - Inbouw - 2V - Verticaal - Polarwit - M-Smart
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Complete wandcontactdoos
    • Past in één ronde inbouwdoos
    • Uitvoering zonder randaarde
    Langere levertijd
    € 8,42 € 6,96 excl. BTW Incl. BTW
  7. Stopcontact + Wisselschakelaar Compleet - Polarwit - M-Smart
    278319
    Stopcontact + Wisselschakelaar - Inbouw - Randaarde - Beveiliging - Polarwit - M-Smart
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Eenvoudig schakelmateriaal voor binnen
    • Past in één ronde inbouwdoos
    • Snel en direct in de muur te monteren
    Direct leverbaar
    € 21,22 € 17,54 excl. BTW Incl. BTW
  8. Stopcontact + Serieschakelaar Compleet - Polarwit - M-Smart
    278219
    Stopcontact + Serieschakelaar - Inbouw - Randaarde - Beveiliging - Polarwit - M-Smart
    • Polarwit: Zacht en warm wit
    • Eenvoudig schakelmateriaal voor binnen
    • Past in één ronde inbouwdoos
    • Snel en direct in de muur te monteren
    Direct leverbaar
    € 21,10 € 17,44 excl. BTW Incl. BTW
Filter 8 items
per pagina
Aflopende volgorde instellen

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

M-Smart: Eenvoudig strak schakelmateriaal

M-Smart is de eenvoudige serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van Systeem-M inzetstukken. Het schakelmateriaal is te herkennen aan het strakke ontwerp en is verkrijgbaar in vier prachtige kleuren. Het bedieningsoppervlak van 55 x 55 mm draagt bij een aan perfect gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het tijdloze uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen.

Een complete set van M-Smart maken

Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van M-Smart? Dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Deze combinatie dek je vervolgens af met een afdekraam. Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. De sokkels van Merten zijn universeel, dus je kiest simpelweg de functie waar jij naar op zoek bent. Daar overheen komt een passend inzetstuk, in dit geval van Systeem-M. Dit inzetstuk kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van M-Smart. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen. Alle stopcontacten in de Systeem-M reeks worden altijd geleverd met al een sokkel + inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.

Eindeloos combineren met innovatieve producten

Met het inbouwschakelmateriaal van Merten Systeem-M zijn de mogelijkheden eindeloos. Naast een prachtig uiterlijk kies je met M-Smart ook voor de beste innovaties en slimme producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stopcontacten met ingebouwde USB-poorten, verlichting of een handige klapdeksel. Andere vooruitstrevende producten zijn de Smart Home producten, die volledig zijn te integreren in één slim systeem. Producten als lichtbesturing, het dimmen van verlichting of het slim bedienen van zonwering en raamdecoratie behoren tot de mogelijkheden.

Eenvoudig M-Smart samenstellen

Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van Merten M-Smart samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

Keuze uit vier vlotte kleuren

Met M-Smart heb je de keuze uit 2 verschillende kleuren, standaard uitgevoerd in hoogwaardig thermoplast kunststof. De variant in Actief Wit heeft zelfs een antibacteriele werking. De afdekramen zijn stuk voor stuk stijlvol en een goede aanvulling op ieder strak modern interieur.

Alle kleuren M-Smart schakelmateriaal

Talloze schakelmateriaal opties

Zijn de afdekramen van M-Smart nog niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem Design die je kan afdekken met de afdekramen van D-Life of kijk bij andere afdekramen binnen de Systeem-M reeks: Atelier M en M-Pure. Ook kan je kiezen voor Odace, het schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen.