Merten Systeem Design

Chique, elegant en tijdloos: het schakelmateriaal van Merten Systeem Design. Dankzij de strakke afwerking en de slanke randen ervaar je niet alleen een stijlvolle uitstraling. Maar je hebt ook het grootst mogelijke bedieningsoppervlak. Dat is nog eens handig. 

Onze populairste kleuren: Lotuswit  Antraciet  RVS look

Filter 128 items
Aflopende volgorde instellen
per pagina

Inzetstukken van Merten Systeem Design

Van standaard stopcontacten en schakelaars tot uitgebreide functies voor het dimmen van verlichting en bedienen van zonwering. Het kan allemaal met de schakelmateriaalserie Systeem Design van Schneider Electric. Combineer moderne techniek met een eigentijdse look en creëer je eigen exclusieve woonomgeving.

Design met het grootste bedieningsoppervlak 

Dankzij de slanke afdekramen zonder brugdeel raken de inzetstukken elkaar bijna naadloos aan. Hierdoor straalt het schakelmateriaal minimalisme uit. Ook komt het grote oppervlak van de schakelaar (71 x 71 mm) optimaal tot zijn recht.

Systeem Design in kunststof. Kies uit vier fraaie kleuren

Gebruik van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat je tot in lengte van jaren kan genieten van het schakelmateriaal van D-Life. Het thermoplastische kunststof is breukvast en verkleurt niet onder invloed van de zon. Je kunt daarbij kiezen uit de kleuren lotuswit, antraciet, rvs look en sahara.

Systeem Design in metaal. Luxe binnen handbereik

Naast de kleuren in kunststof is er ook design schakelmateriaal uitgevoerd in metaal. Dit zware schakelmateriaal geeft een extra luxe gevoel bij aanraking en bediening. Dankzij de metallic coating, die verkrijgbaar is in verschillende kleuren, creëer je een uniek gevoel in huis. Kies uit de kleuren nikkel metallic, mocca metallic of champagne metallic.

Combineren met de afdekramen van D-Life 

Met alleen de inzetstukken van Merten Systeem Design ben je er nog niet. Deze moeten namelijk altijd worden afgedekt met bijpassende afdekramen. Speciaal voor Systeem Design zijn er D-Life afdekramen. Die passen perfect en zijn in dezelfde kleuren verkrijgbaar.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal