Merten Systeem M

Veelzijdig, strak en eindeloos veel mogelijkheden: Dat is het schakelmateriaal van Merten Systeem M. Verkrijgbaar in vijf moderne kleuren die passen bij al jouw interieurwensen. Met keuze uit drie soorten afdekramen kies je altijd de stijl die bij jou past. Maak je graag een milieubewuste keuze? Kies dan voor Merten Ocean Plastic uitgevoerd in matzwart!

Onze populairste kleuren:  Actief wit  |  Matzwart  |  Antraciet  |  Polarwit  |  Aluminium

Bijpassende afdekramen:  M-Pure  |  M-Smart  |  Atelier M

Filter 120 items
Aflopende volgorde instellen
per pagina

Inzetstukken van Merten Systeem-M

De inzetstukken van Merten Systeem-M zijn beschikbaar in 4 vlotte kleuren. De functies varieren van stopcontacten, lichtschakelaar tot dimmers en multimedia. De inzetstukken hebben een afmeting van 55 x 55 mm en passen daarmee in alle afdekramen van onderstaande series. Iedere serie afdekramen wordt gekenmerkt door een bepaalde stijl die het inbouwschakelmateriaal een look en feel geeft.

Merten Systeem-M in 4 vlotte kleuren

De Systeem-M inzetstukken zijn verkijgbaar in 4 gangbare kleuren; Actief Wit, Polarwit, Aluminium en Antraciet. Ben je nou benieuwd naar het verschil tussen de verschillende kleuren wit? Lees dan vooral even dit artikel waarin we precies uitleggen waar je op moet letten bij het kiezen van de kleur van inbouwschakelmateriaal.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal