Laden...

Merten Basiselementen

Basiselementen te combineren met Systeem-M en Systeem Design

Universele Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten Systeem-M en Systeem Design en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Innovatieve accessoires zoals led- of bluetooth-modules zijn verkrijgbaar.

Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen
  1. Stopcontact Compleet 2-voudig Verticaal - Kinderbeveiliging - Kunststof RVS Look - D-Life
    MTN2420-6536
    Dubbel stopcontact - Inbouw - Randaarde - 2V - Verticaal - Beveiliging - RVS Look - D-Life
    • Complete wandcontactdoos
    • Past in één ronde inbouwdoos
    • Functioneel en lekker makkelijk
    • Snel en direct in de muur te monteren
    Direct leverbaar
    € 15,11 € 12,49 excl. BTW Incl. BTW
Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen

Merten QuickFlex sokkels voor Systeem D en Systeem M

Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Systeem M en Systeem D en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt. De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Ook zijn er innovatieve accessoires verkrijgbaar zoals led- of bluetooth-modules.

Complete Merten wandcontactdozen voor directe montage

Het reguliere schakelmateriaal in de serie M-Smart is naar wens samen te stellen uit diverse componenten. Naast deze modulaire componenten heeft M-Smart ook een aantal complete producten die geschikt zijn voor directe installatie. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de functies die jij graag wilt bedienen. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur. Een veelgebruikte toepassing is die van complete wandcontactdozen, deze zijn verkrijgbaar in M-Smart stijlen en in alle vier design kleuren van D-Life: Lotuswit, Sahara, RVS Look en Antraciet.

Merten M-Smart Jumboschakelaars

Met een formaat van 16 x 16 centimeter is de jumboschakelaar maar liefst vier keer zo groot dan een normale M-Smart wisselschakelaar. Hij is met de bijgeleverde sokkel gewoon in een normale inbouwdoos te installeren. De jumboschakelaars zijn leuk voor toepassing in de kinderkamer of speelkamer, maar is ook zeer functioneel in leefruimtes van mensen met een lichamelijke of fysieke beperking.