Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Merten QuickFlex-sokkels
Basiselementen te combineren met Systeem M en Systeem Design
-
MTN5113-6000Bluetooth-module 1V - Systeem Design
- Bedien functies met je smartphone
- De eerste stap richting een smart home
- Te besturen via de gratis Wiser Room app
- Ook lokaal te bedienen via impulsdrukker
Direct leverbaar€ 45,17 € 37,33 excl. BTW Incl. BTW -
MTN5123-6000Bluetooth-module 2V - Systeem Design
- Bedien functies met je smartphone
- De eerste stap richting een smart home
- Te besturen via de gratis Wiser Room app
- Ook lokaal te bedienen via impulsdrukker
Direct leverbaar€ 55,15 € 45,58 excl. BTW Incl. BTW -
MTN5300-0002Led-module Draaidimmer - Systeem Design
- Led-module voor dimmer met draaiknop
- Combineren met Systeem D draaidimmer
- Geeft een luxe uitstraling in het donker
- Af te dekken met een draaiknop dimmer
Direct leverbaar€ 10,61 € 8,77 excl. BTW Incl. BTW
Merten QuickFlex sokkels voor Systeem D en Systeem M
Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Systeem M en Systeem D en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt
Robuuste sokkels voor moeiteloze installatie
De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Ook zijn er innovatieve accessoires verkrijgbaar zoals led- of bluetooth-modules.