Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Bluetooth Inbouwradio
Slimme inbouwradio met Bluetooth, DAB+ en FM
Daar zit muziek in! De handige inbouwradio van Merten met Bluetooth, DAB+ en FM-ontvangst. Creëer een fijn gevoel in ieder ruimte in huis en luister overal naar je favoriete muziek. Voorzien van slimme functies zoal instelbare timers en wekkers.
-
NieuwMTN4375-0303DAB+/FM-radio met Bluetooth + Luidspreker - Merten - Systeem M
- Inbouwradio met Bluetooth
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Voorzien van wekker- en timerfunctie
- Uit te breiden met tweede luidspreker
Direct leverbaar€ 182,44 € 150,78 excl. BTW Incl. BTW -
NieuwMTN4381-0303Extra luidspreker - Merten - Systeem M
- Uitbreiding voor inbouwradio
- Voor een ruimtelijk en vol geluid
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Uitgevoerd in stijlvol zwart
Direct leverbaar€ 36,92 € 30,51 excl. BTW Incl. BTW
Merten Inbouwradio met Bluetooth, DAB+ en FM
Dat is nog eens handig. Een slimme inbouwradio die stijlvol in het schakelmateriaal kan worden weggewerkt. De Merten inbouwradio is voorzien van Bluetooth, DAB+ en FM-ontvangst, zodat je altijd en overal naar je favoriete muziek kunt luisteren. Deze radio kan eenvoudig in de muur worden ingebouwd en kan worden bediend via het glazen touchscreen. Niet alleen zorgt dat voor een intuïtieve en duidelijke bediening, maar het geeft ook een premium uitstraling aan de ruimte waar je de radio inbouwt. Dankzij de ingebouwde DAB+ ontvanger geniet je overal van de hoogste ontvangstkwaliteit en zuivere muziek.
Inbouwradio met slimme functies
Met de Merten inbouwradio kan je via Bluetooth eenvoudig naar jouw favoriete muziek of podcasts luisteren. En je hebt de mogelijkheid om tot 20 DAB+- en 20 FM-zenders op te slaan. Daarmee selecteer je snel de zender die je wilt belisteren. Via het display worden tijd en datum altijd duidelijk weergegeven. De radio is daarnaast voorzien van een handige sleeptimer voor automatische uitschakeling en twee instelbare alarmen voor automatische inschakeling. Dat is lekker wakker worden!
Inbouwradio badkamer met Bluetooth en DAB+
Zo'n handige inbouwradio is natuurlijk uitermate geschikt voort toepassing in de badkamer. Lekker in bad of onder de douche luisteren naar je lievelingsmuziek. Ook in de slaapkamer is de Bluetooth-radio een handige uitkomst. Verminder het aantal losse apparaten in je slaapkamer. Met de inbouwradio heb je namelijk geen wekker meer nodig op je nachtkastje. Ook voor specifieke ruimtes zoals in de caravan of de kajuit van een schip kan een ingebouwde radio een waardevolle toevoeging zijn. Ook hier geldt, geen slingerende apparaten die opgeborgen moeten worden bij transport.
Eenvoudig uit te breiden met een extra luidspreker
De basisset bestaat uit een zwarte inbouwradio met een glazen tiptoetsen en een zwarte luidspreker met een vermogen van 2W. Deze set kan worden uitgebreid met een extra luidspreker (ook 2W vermogen). Creëer een voller en ruimtelijker geluid door de montage van een tweede speaker.
Kies jouw stijl voor de Merten inbouwradio
Zowel de inbouwradio als de luidspreker zijn uitgevoerd in een elegante zwarte kleur. Dat geeft de radio een stijlvol uiterlijk. Om de set verder te personaliseren kies je hierbij een passend afdekraam van M-Smart, M-Pure, M-Pure Décor of Atelier M. Je hebt minimaal een tweevoudig afdekraam nodig, maar je kunt de set ook verder uitbreiden. Kies bijvoorbeeld een drievoudig afdekraam en je kunt nog een andere functie toevoegen in de set. Bijvoorbeeld een USB-oplader of een USB-stopcontact. Handig voor bij in de slaapkamer.