COAX Contactdozen

COAX- en CAI-contactdozen voor elk interieur

Ben je op zoek naar een COAX-contactdoos voor COAX- of CAI-aansluiting? Met de contactdozen van Merten creëer je overal in huis een prachtig weggewerkt aansluitpunt. Verkrijgbaar in alle Merten kleuren.

Filter 1 item
Aflopende volgorde instellen
  1. Inzetstuk-COAX-2V-Sahara-Systeem-Design-MTN4123-6033
    MTN4123-6033
    Inzetstuk COAX 2V - Kunststof - Sahara - Systeem Design
    • Inzetstuk voor CAI-aansluiting
    • Voorzien van twee openingen
    • Kies een bijpassende sokkel
    • Past in alle Systeem D afdekramen
    Direct leverbaar
    € 14,82 € 12,25 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Wat is een COAX-contactdoos?

Een COAX-contactdoos is een aansluiting waarmee beeld en geluid kunnen worden overgedragen. Dit gaat via een tweepolige COAX-kabel, die ook wel coaxiale kabel wordt genoemd. Met het aanleggen van een COAX-contactdoos wordt de kabel achter de muur weggewerkt, en heb je een prachtige aansluiting zonder rondslingerende kabels. Een COAX-kabel is handig als je televisie wilt kijken via de kabel of satelliet. Door middel van een COAX-aansluiting op je televisie wordt deze aangesloten worden op de kabel die vanuit de meterkast komt. Op deze manier kan je televisiekijken in ieder ruimte in je woning.

Wat is een CAI-aansluiting?

Naast een COAX-aansluiting is de contactdoos ook voorzien van een CAI-aansluiting. De afkorting CAI staat voor Centrale Antenne Inrichting. Via een CAI-netwerk kan, in combinatie met een antenne, een grote hoeveelheid radio- en televisiesignalen worden ontvangen. Met de gecombineerde contactdoos kan je dus diverse signalen doorgeven aan je televisie.

COAX-contactdoos in jouw favoriete design

Bij Schneider Electric is de COAX/CAI-contactdoos uiteraard verkrijgbaar in dezelfde designs en kleuren als je overige schakelmateriaal. Dat betekent dat de inzetstukken verkrijgbaar zijn in de serie Systeem Design met keuze uit 11 kleuren, en Systeem M met keuze uit 4 kleuren. Deze kunnen uiteraard worden gecombineerd met de bijpassende afdekramen in de bijbehorende series. Ga je liever voor rond? De COAX-contactdoos is ook verkrijgbaar in de kenmerkende ronde serie Odace in de kleuren wit en aluminium.

Wat is een verschil tussen een rijgcontactdoos en eindcontactdoos?

In het assortiment van Merten vind je zowel een rijgcontactdoos als een eindcontactdoos. Het verschil daartussen is dat een rijgcontactdoos wordt gebruikt om de kabel door te rijgen. Deze plaats je dus in het midden van het kabelcircuit. Er gaat een COAX-kabel in de contactdoos, en er gaat er een uit naar een andere contactdoos. Ben je aan het einde van het circuit aanbeland, dus heb je de laatste COAX-aansluiting in de reeks, dan plaats je daar een eindcontactdoos. Hierop kan geen uitgaande kabel worden aangesloten. Het voordeel van een eindcontactdoos is dat de kans op storingen binnenhuis een stuk kleiner is. Daardoor is het verstandig bij de laatste aansluiting een eindcontactdoos te plaatsen.

Kan ik ook digitale televisie kijken via een COAX-contactdoos?

Een COAX-aansluiting kan worden gebruikt voor meer dan alleen analoge televisie. In combinatie met een DVB-C decoder kan je hem namelijk ook gebruiken om digitaal televisie te kijken. De COAX-kabel wordt vanuit de contactdoos in de DVB-C decoder geplugd. Daarvandaan kan hij worden aangesloten op de televisie via een digitaal signaal. Bepaalde televisies hebben al een ingebouwde DVB-C decoder. Het is dan niet nodig om een los exemplaar aan te schaffen.

Complete set met COAX-contactdoos

Vind je het moeilijk om een complete set samen te stellen? Kijk dan eens bij onze handige keuzehulp! Hiermee stel je eenvoudig en snel een complete set samen met jouw COAX-contactdoos, maar ook met andere functies.

Overige multimedia contactdozen

Naast de COAX/CAI-contactdoos zijn er bij Schneider Electric ook verschillende andere multimedia-aansluitpunten verkrijgbaar. In het assortiment vind je ook USB-contactdozen, UTP-contactdozen, HDMI-contactdozen en inzetstukken voor bestaande telefoonaansluitingen.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal