USB Contactdozen

USB Contactdozen en opladers in alle kleuren

Ben je geen fan van rondslingerende kabels in huis? Of ben je op zoek naar een slimme USB-aansluiting in je muur? Met de USB-contactdozen creëer je overal in huis een handig oplaadpunt voor je telefoon, tablet, laptop of wearables.

Filter 14 items
Aflopende volgorde instellen
Pagina
per pagina

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Contactdoos met USB: nooit meer op zoek naar een adapter

Tegenwoordig worden onze stroomaansluitingen steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Stuk voor stuk producten die gebruik maken van een USB-kabel om op te laden. Bovendien heb je altijd een adapter nodig om jouw apparaten te kunnen opladen. Met een USB-contactdoos kies je voor een stijlvolle oplossing, waarbij de USB-aansluiting direct in de muur zit. Hierdoor heb je nooit meer last van slingerende adapters in huis. En heb je alleen maar een kabeltje nodig om al je apparaten op te laden.

Odace USB-contactdozen inbouw

Odace is de kenmerkende lijn schakelmateriaal met de ronde inzetstukken. Met de slimme USB-contactdoos van Odace maak je snel en eenvoudig een USB-oplaadpunt aan in de muur. Deze kun je monteren in plaats van bijvoorbeeld een normale stroomaansluiting. Dat is erg handig als je toch weet dat je de aansluiting alleen gaat gebruiken voor het opladen van mobiele apparaten. Dit USB-oplaadpunt is verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium en is daarmee mooi in lijn met al het andere schakelmateriaal van Odace.

Merten Inbouw USB-oplader

Ook van Merten QuickFlex zijn USB-opladers voor inbouw in de muur beschikbaar. Deze USB-contactdoos zorgt ervoor dat je eenvoudig één of twee apparaten kan opladen dankzij het gebruik van de inbouw USB-poort. Ook met deze inbouwdoos heb je altijd een USB-aansluiting binnen handbereik zonder dat je daar een adapter voor nodig hebt. De inbouw USB-lader van Merten dient te worden afgedekt met een centraalplaat, die verkrijgbaar is in vier kleuren: Actief Wit, Polarwit, Antraciet en Aluminium. De inzetstukken voor de inbouw USB-lader zijn alleen beschikbaar in de Systeem M reeks.

Maak van de Merten USB-contactdoos een set

Je combineert de USB-contactdoos eenvoudig met het inbouwschakelmateriaal dat past bij jouw interieur. De hoogwaardige Merten inbouw USB-opladers zijn verkrijgbaar voor de Systeem M reeks. De productserie Systeem M herken je aan het iets kleinere oppervlak van de USB-centraalplaat. Met een hoogte en breedte van 55mm is het inzetstuk iets kleiner. De Systeem M USB-lader inbouw kan worden gecombineerd met de afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart.

Merten USB-oplader: Innovatief dankzij hoog vermogen

De USB-contactdoos van Merten is verkrijgbaar in twee varianten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen meer veelzijdigheid, of een hoger vermogen. Kies je voor de 45W variant, dan beschikt de USB-lader over twee aansluitpoorten. Namelijk een USB type A aansluiting en een USB type C aansluiting. Met deze Merten snellader laadt je dus veilig en snel twee apparaten tegelijk op. De andere variant beschikt over een nog hoger vermogen van 65W. Daarmee is deze inbouw USB-poort niet alleen innovatief, maar ook een van de sterkste op de markt. Deze USB-contactdoos beschikt over één USB type C aansluiting, maar deze heeft dus wel een zeer hoog vermogen. En dat alles prachtig geïntegreerd in een modern en stijlvol jasje.

Inbouw USB-lader boordevol veiligheidsfuncties

De innovatieve Merten USB-oplader onderscheidt zich onder andere door de hoge oplaadsnelheid. Maar ook door de extra veiligheid die het biedt. De contactdoos is voorzien van slimme veiligheidsfuncties die het opladen veiliger maken dan een losse adapter. Zo is de sokkel van de inbouw USB-lader beveiligd tegen oververhitting, uitgangsoverstroom, uitgangsoverspanning, uitgangskortsluiting. Dankzij het slimme Power Delivery systeem wordt het vermogen van de USB-contactdoos automatisch aangepast aan het vermogen van de aangesloten apparaten. En ook wanneer de temperatuur stijgt in de oplader, wordt het vermogen daar automatisch op aangepast. Daarmee is de inbouw contactdoos met USB niet alleen een handige gadget, maar ook een veiligheidsverhogende oplossing.

Waar kan ik een USB-contactdoos toepassen?

De slimme USB-contactdozen van Merten en Odace zijn zeer geschikt voor plaatsen waar vaak mobiele apparaten worden opgeladen. Denk bijvoorbeeld aan de woonkamer of de keuken. In de werkkamer of het thuiskantoor komt een USB-contactdoos ook goed van pas. En ook in de slaapkamer is hij een fijne aanvulling. Laad je altijd 's nachts je telefoon op? Dan is het handig om deze goed binnen handbereik te hebben.

Eenvoudig de USB-contactdoos aansluiten

De USB-contactdozen van Odace en Merten bestaan uit een sokkel en een geïntegreerd inzetstuk. Dankzij de geringe inbouwdiepte van 32 mm past deze zonder problemen in een standaard inbouwdoos. Ook is het niet nodig om extra draden te trekken voor de stroomtoevoer. De installatie van het USB-contactdoos is daarom net zo eenvoudig als ieder andere sokkel van Schneider Electric. Het enige wat je nodig hebt is een schroevendraaier!

Andere multimedia van Schneider Electric

Naast de slimme USB-contactdozen hebben we ook andere aansluitpunten voor multimedia. Zo kun je met schakelmateriaal ook aansluitpunten creëren voor UTP (internetkabels), COAX (antenne en televisie), HDMI, of afdekplaatjes voor het afwerken van een bestaande telefoonaansluiting.