Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Odace Touch Kunststof Aluminium
Rond design met een verfijnde afwerking
-
S530203Wisselschakelaar - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 7,54 € 6,23 excl. BTW Incl. BTW -
S530205Kruisschakelaar - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 10,95 € 9,05 excl. BTW Incl. BTW -
S530262Tweepolige Schakelaar - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 12,56 € 10,38 excl. BTW Incl. BTW -
S530208Jaloezieschakelaar - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 13,24 € 10,94 excl. BTW Incl. BTW -
S5302433 standen schakelaar - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 27,20 € 22,48 excl. BTW Incl. BTW
Odace Touch: Stijlvol rond schakelmateriaal
Odace is de ronde serie afdekramen die is geschikt voor het afdekken van Odace inzetstukken. Het schakelmateriaal is te herkennen aan het stijlvolle ronde ontwerp en is verkrijgbaar in acht fantastische kleur- en materiaalsoorten. Het bedieningsoppervlak is rond en draagt bij een prettig gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. De inzetstukken passen naadloos in de verfijnd afgewerkte afdekramen.
Een complete set van Odace maken
Wil je een set samenstellen met de prachtige afdekramen van Odace Touch? Voor het inzetstuk kies je een mooie kleur uit, in het geval van Odace kan je kiezen tussen Wit en Aluminium. Om het geheel netjes af te dekken kies je ook een afdekraam, in dit geval van Odace. Kies hiervoor een kleur die past bij je inzetstukken. Wil je meerdere functies naast elkaar monteren, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vier inzetstukken in plaatsen. Alle inzetstukken in de Odace reeks worden altijd geleverd met al een sokkel + inzetstuk in één. Deze kunnen direct in een afdekraam worden geplaatst.
Eenvoudig Odace samenstellen
Wil je de mooiste sets schakelmateriaal eenvoudig samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai jouw perfecte set schakelmateriaal van Odace samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een van de talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Keuze uit acht stijlvolle kleuren
Met Odace heb je de keuze uit 8 verschillende kleuren. Standaard uitgevoerd in hoogwaardig thermoplast kunststof, maar ook beschikbaar met steen, aluminium en houten frames. De afdekramen zijn stuk voor stuk bijzonder stijlvol en een goede aanvulling op ieder uitdagend interieur.
Talloze schakelmateriaal opties
Zijn de afdekramen van Odace nog niet helemaal wat je zoekt? Neem dan eens een kijkje bij de inzetstukken van Systeem Design die je kan afdekken met de afdekramen van D-Life of kijk bij andere afdekramen binnen de Systeem-M reeks: Atelier M, M-Smart en M-Pure.