Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Opbouw Schakelmateriaal
Onmisbaar tijdens iedere renovatie of verbouwing
De onmiskenbare lijn Contura opbouw schakelmateriaal voor binnen, uitgevoerd in Polarwit. Combineren met efficiënte Argus lichttechnologie voor automatische lichtinschakeling met schemerschakelaars, bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders.
-
385004Stopcontact - Opbouw - Randaarde - 1V - Polarwit - Contura
- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 7,10 € 5,87 excl. BTW Incl. BTW -
395404Stopcontact - Opbouw - Randaarde - 2V - Polarwit - Contura
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet schakelmateriaal voor binnen
Direct leverbaar€ 9,96 € 8,23 excl. BTW Incl. BTW -
388604Stopcontact + Wisselschakelaar - Opbouw - Randaarde - Polarwit - Contura
- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 22,30 € 18,43 excl. BTW Incl. BTW -
388504Stopcontact + Serieschakelaar - Opbouw - Randaarde - Polarwit - Contura
- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 27,10 € 22,40 excl. BTW Incl. BTW
Contura opbouw schakelmateriaal
Contura is de klassieke lijn opbouw schakelmateriaal voor binnen. Deze lijn komt van pas bij iedere renovatie van wat klassiekere woningen. De prachtige contura lijn is uitgevoerd in de kleur Polarwit en biedt een breed scala aan stopcontacten en schakelaars voor een compleet aanbod. Het opbouwschakelmateriaal van Contura is gemaakt om lang mee te gaan. De behuizingen van de schakelaars en stopcontacten zijn vervaardigd uit duurzaam thermoplast. Dat maakt de behuizing schokbestendig en breukvast. Met een slagvastheidsgraad van IK02 is Contura ook bestand tegen een zekere mate van mechanische belasting. De behuizingen steken ongeveer 4.5 centimeter uit ten opzichte van de muur. Daardoor krijgen ze dus wel eens een tikje te verduren. Een robuuste behuizing en een degelijke montage op de muur zijn dan geen overbodige luxe.
Opbouwbehuizingen voor Merten Systeem-M
Wil je gebruik maken van een functionaliteit uit de Merten Systeem-M serie, maar heb je geen ruimte of mogelijkheid tot inbouwmontage? Dan komen de opbouwbehuizingen van Systeem M erg goed van pas. De opbouwbehuizing biedt je de mogelijkheid om te kiezen voor de sokkel en het inzetstuk dat jij wilt, maar dan voor opbouwmontage. Kies een sokkel en een inzetstuk uit de serie Syteem-M en monteer deze in de opbouwbehuizing. De sokkel en inzetstuk zijn netjes af te werken met M-Smart afdekramen.
Efficiënte Argus lichttechnologie
De Argus serie opbouw schakelmateriaal bestaat uit schemerschakelaars, bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders. Deze lichtgevoelige schemerschakelaars worden uitgevoerd in Polarwit en Grijs. De schakelaar is leverbaar in een uitvoering met en zonder schakelrelais. Door de IP54 beschermingsgraad zijn de schakelaars waterdichte opbouwapparaten met slagvaste behuizing. Bekijk ook eens de bewegings- en aanwezigheidsmelders uit de Argus reeks.
De Argus lijn stelt je in staat om bijzonder energie-efficiënt te werken, waar en wanneer je licht voor een bepaalde periode nodig hebt (bijvoorbeeld 's nachts en op donkere plekken). Met behulp van deze lichtgevoelige sensoren en je individuele instellingen kunnen ze de verlichting automatisch in- en uitschakelen op elk gewenst moment.
-
Wat is een opbouwstopcontact?
Een opbouwstopcontact is een stopcontact dat niet in de muur wordt ingebouwd, maar volledig op de muur wordt geplaatst. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een stuk eenvoudiger zijn dan een stopcontact inbouwen in de muur.
-
Waarom zou ik kiezen voor een opbouwstopcontact?
Er is keuze tussen een inbouwstopcontact of een opbouwstopcontact. Voor inbouwmontage heb je een inbouwdoos nodig, waarin je de achterkant (sokkel) van het stopcontact wegwerkt. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.
-
Hoe moet ik een opbouwstopcontact monteren?
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een opbouwstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
-
Uit welke series opbouwstopcontacten kan ik kiezen?
Het assortiment opbouwstopcontacten van Schneider Electric is zeer divers. Voor binnen kies je voor de functionele opbouwstopcontacten van Contura. Ben je opzoek naar spatwaterdichte stopcontacten voor opbouwmontage? Dan ben je bij Slagvast, Aquastar en Mureva Styl aan het juiste adres. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en eenvoudig op de muur te bevestigen.
-
Welke opbouwstopcontacten zijn waterdicht en kan ik buiten monteren?
Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De stopcontacten van Slagvast zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar de spatwaterdichte ster voor buiten is! En wil je de mooiste design opbouw stopcontacten voor in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie.
-
Waar kan ik een opbouwstopcontact plaatsen?
Een opbouwstopcontact kan overal op de muur worden geplaatst. De belangrijkste voorwaarde is dat je er met de bedrading naartoe kan komen, en deze op een veilige manier kan afwerken, bijvoorbeeld met PVC-pijpjes. Opbouwstopcontacten worden vaak geplaatst op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is, zoals in de garage, schuur, bijkeuken, maar ook in de badkamer of keuken kan het van pas komen. Daarnaast zijn stopcontacten (en overig schakelmateriaal) voor buiten vaak bestemd voor opbouwmontage, aangezien deze flexibeler zijn voor verschillende ondergronden.
-
Zijn opbouwstopcontacten net zo veilig als inbouwstopcontacten?
Ten onrechte wordt soms gedacht dat opbouwstopcontacten minder veilig zijn dan inbouwstopcontacten. De behuizingen van de opbouwstopcontacten zijn volledig vervaardigd uit breukvast kunststof en bieden een zeer goede bescherming in alle situaties.