Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
3 Standen Schakelaars
Een 3 standen schakelaar wordt ook wel een ventilatieschakelaar genoemd. Met een drie standen schakelaar bedien je eenvoudig de afzuiger in de keuken of badkamer. De drie standen schakelaar is in zowel in- als opbouw variant beschikbaar en is geschikt voor zowel binnen als buiten. Ontvang direct 5% korting op een complete bundel.
-
S5202433 standen schakelaar - Wit - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 16,77 € 13,86 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een 3 standen schakelaar?
Een 3 standen schakelaar wordt ook vaak een ventilatieschakelaar genoemd. Zoals de naam al aangeeft is een drie standen schakelaar voorzien van drie standen. Je gebruikt een 3 standen schakelaar om een ingebouwde ventilator of afzuiger te activeren. Deze toepassing kom je vaak tegen in de badkamer of keuken. De 3 standen die de schakelaar heeft, zijn een stand voor normale luchttoevoer, een stand voor een hoge luchttoevoer en een centrale nulstand. Deze nulstand zit in het midden en wordt ook wel de uit-stand van de schakelaar genoemd.
3 standen schakelaar inbouw
De 3 standen schakelaar voor inbouw zit in het basisassortiment van de Schneider Electric webshop. De inbouw 3 standen schakelaar is verkrijgbaar in de series Merten Systeem M en Odace, waarbij je kunt kiezen uit verschillende kleuren en stijlen.
Systeem M 3 standen schakelaar
Als basis voor een Systeem M 3 standen schakelaar neem je de QuickFlex 3 standen schakelaar sokkel van Merten. Deze kan je afdekken met de draaiknop van Systeem M, die verkrijgbaar is in de kleuren polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. De sokkel voor de 3 standen schakelaar en de draaiknop kunnen worden afgewerkt met een afdekraam van Atelier M, M-Pure of M-Smart in een bijpassende of juist contrasterende kleur. Ook is de drie standen schakelaar van Systeem M verkrijgbaar als voordelige bundel. Je bestelt dan een complete set, bestaande uit een sokkel, draaiknop en afdekraam. Je krijgt dan direct 5% korting ten opzichte van de drie losse componenten.
Zowel de Merten sokkel als de Systeem M draaiknop hebben drie standen, die op de draaknop zijn gemarkeerd als 3-1-2. Stand 1 is de centrale nulstand waarbij de schakelaar recht omhoog staat. In dat geval is de ventilator uitgeschakeld. Links en rechts zijn er twee standen voor het aansturen van de ventilator met een verschillend vermogen.
Odace 3 standen schakelaar
De Odace 3 standen schakelaar bestaat uit een sokkel en een bedieningselement in één product. Hierbij hoef je alleen een afdekraam van Odace te kiezen om een complete set te maken. In tegenstelling tot de driestandenschakelaar van Systeem M, werkt die van Odace niet met een draaiknop. Met behulp van drie druktoetsen kan je de ventilatie op jouw gewenste stand laten draaien of volledig uitschakelen. De 3 standen schakelaar van Odace is verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium.
3 standen schakelaar opbouw
Ben je op zoek naar een 3 standen schakelaar voor opbouw, dan ben je bij Schneider Electric ook aan het juiste adres. Ook het assortiment van Mureva Styl bevat namelijk een (waterdichte) 3 standen schakelaar. Deze is bestemd voor montage buiten, maar kan uiteraard ook binnen geplaatst worden. De 3 standen schakelaar kan met behulp van een opbouwbehuizing probleemloos op de muur worden gemonteerd. De bediening van de schakelaar werkt met een (bijgeleverde) sleutel. Bij gebruik in de openbare ruimte zorgt dit voor extra veiligheid, aangezien de sleutel vereist is om de opbouw 3 standen schakelaar te gebruiken.
Een inbouw 3 standen schakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies jouw stijl, vul het afdekraam met een ventilatieschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
3 standen schakelaar aansluiten? Lees onze handleiding
-
Wat is een 3 standenschakelaar?
Een 3 standenschakelaar is een veel gebruikte schakelaar. Een drie standen schakelaar wordt ook wel een mechanische ventilatieschakelaar genoemd. Met de schakelaar bedien je een afzuiger of ventilator die een mechanische werking heeft. Met een drie standenschakelaar kan je met een draai aan de knop de mate van afzuiging of ventilatie op een gecontroleerde manier aanpassen. Bepaal zelf hoeveel er geventileerd moet worden in jouw keuken of badkamer en verbeter de luchtkwaliteit in jouw huis. -
Waarvoor gebruik je een 3 standenschakelaar?
Een 3 standenschakelaar kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen. De meest gebruikte toepassing voor een ventilatieschakelaar is voor afzuiging of ventilatie. De afzuig schakelaar kent 3 standen. Een stand waarin de afvoer van lucht hoog is en een stand waarin de afvoer van lucht laag is. Tenslotte kan de ventilator ook uit. Als de schakelaar recht omhoog staat, dan bevindt deze zich in de centrale nulstand, en staat de ventilator uit. Er wordt dan geen lucht afgevoerd. -
Waar kun je een 3 standen schakelaar toepassen?
Met de 3 standen schakelaar kan je de afzuiging in de keuken aanzetten. Zo worden vieze kookluchtjes en stoom afgevoerd die bij het koken ontstaan. Ook in het toilet kan een ventilatieschakelaar worden gebruikt. Hij zorgt ervoor dat nare luchtjes worden verwijderd en dat het toilet weer fris ruikt. Een andere toepassing voor de driestandenschakelaar is de badkamer. Met behulp van de ventilatie wordt stoom en overtollig vocht weggeblazen zodat de badkamer snel droog is en fris blijft.