Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Bewegingsmelders
Bewegingsmelders in diverse kleuren en materiaalsoorten
Een bewegingsmelder is een comfortverhogend en hygiënisch alternatief voor een lichtschakelaar. Je monteert hem eenvoudig in de muur of in het plafond. Bekijk alle stijlen en kleuren bewegingsmelders van Schneider Electric.
-
MTN5711-6035Bewegingsmelder Schakelaar - Kunststof - Lotuswit - Systeem Design
- Schakelt automatisch verlichting in
- Voor led-lampen, gloeilampen, halogeen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Direct leverbaar€ 77,36 € 63,93 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een bewegingsmelder?
Je staat er misschien niet zo snel bij stil, maar eigenlijk is een bewegingsmelder ook een soort lichtschakelaar. Je hoeft hem inderdaad niet met je handen te bedienen, daarvoor kies je juist een bewegingsmelder. Maar hij wordt wel gebruikt om verlichting te schakelen. Omdat je met zo’n slimme bewegingsmelder eigenlijk handsfree het licht aan kunt sturen, is het ook een heel verantwoorde oplossing.
Bewegingsmelder: een zeer hygiënische lichtschakelaar
Doordat je geen fysiek contact met de lichtknop hebt, kan je een bewegingsmelder zien als een zeer hygiënische lichtschakelaar. Daarom is een bewegingsmelder ideaal voor plekken waar je liever niet aan de lichtschakelaar komt, zoals bijvoorbeeld het toilet of de keuken.
Een bewegingsmelder verhoogt het comfort
Naast hygiëne biedt een bewegingsmelder ook een hoop comfort. Heb je bijvoorbeeld je handen vol met boodschappen als je de gang binnenloopt, dan is het erg fijn als het licht automatisch aan gaat als jij eraan komt. Of denk aan de verlichting in het trappenhuis of de kelder. Deze hoeft alleen te branden als er iemand is, dus dan komt een bewegingsmelder goed van pas.
Uit welke soorten bewegingsmelders kan ik kiezen?
Bij Schneider Electric hebben we een breed assortiment bewegingsmelders en presentiemelders. Deze zijn op verschillende manieren van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste eigenschap waarop alle bewegingsmelders te onderscheiden zijn, is de manier waarop ze geïnstalleerd worden. Er zijn bewegingsmelders voor plafondmontage en bewegingsmelders voor wandmontage. Lees hieronder meer over de verschillen.
Bewegingsmelders voor aan het plafond
Een bewegingsmelder voor aan het plafond wordt ook wel een presentiemelder of een aanwezigheidsmelder genoemd. Deze variant is zeer geschikt voor grote en open ruimtes waar het licht altijd moet branden als er iemand aanwezig is. Deze bewegingsmelders hebben een bereik van minimaal 7 meter en 360 graden. Thuis kan dat bijvoorbeeld de werkkamer, studeerkamer een kantoortje zijn. Ook is een bewegingsmelder aan het plafond uitermate geschikt voor verlichting van het trappenhuis, de hal of de zolder. Ook voor een praktijkruimte of werkruimte aan huis is een plafondbewegingsmelder erg geschikt. Deze bewegingsmelders zijn altijd in het wit uitgevoerd.
Bewegingsmelders voor aan de muur
Wil je een bewegingsmelder plaatsen in een kleinere en afgebakende ruimte? Dan kun je het beste voor een bewegingsmelder voor wandmontage kiezen. De bewegingsmelder heeft een bereik van 180 graden en kan dus beweging detecteren parallel aan de muur waarop deze gemonteerd is. Bij een grotere kamer kun je het beste plaatsen aan het midden van de lange zijde.
Welke stijlen bewegingsmelders voor aan de muur zijn er?
Kies je voor een bewegingsmelder voor aan de muur dan kan je kiezen uit verschillende stijlen en kleuren. Deze bewegingsmelder is namelijk onderdeel van de reguliere lijn schakelmateriaal, en kan daar dus ook mee gecombineerd worden.
Bewegingsmelder van Odace
Schakelmateriaal van Odace wordt gekenmerkt door de ronde afwerking van de inzetstukken. Dat geldt ook voor de bewegingsmelders van Odace. Je kunt bij Odace kiezen uit een witte en een aluminium variant. De bewegingsmelder is altijd voorzien van een knop waarmee deze handmatig kan worden in- en uitgeschakeld. Bij de bewegingsmelder van Odace zit de sokkel inbegrepen. Deze hoef je dus niet los te selecteren.
Bewegingsmelder van Systeem M
Ook van Systeem M zijn er bewegingsmelders verkrijgbaar. Je herkent deze aan het inzetstuk dat 55 x 55 mm meet. Deze zijn uitgevoerd in de kleuren actief wit, polarwit, aluminium of antraciet. Ze zijn te combineren met de afdekramen van Atelier M, M-Pure (Decor) en M-Smart. Voor de Systeem M bewegingsmelder heb je de keuze uit een variant met of een variant zonder schakelaar. Beide varianten zijn aan de achterzijde volledig naar eigen wens in te stellen. Echter, bij de variant met de schakelaar kan je eenvoudig kiezen tussen de standen inschakeling, uitschakeling of automatisch. Lees hieronder meer over welke sokkel je bij de bewegingsmelder van Systeem M kiest.
Bewegingsmelder van Systeem Design
Naast Systeem M en Odace, kan je ook kiezen voor een bewegingsmelder van Systeem Design. Deze zijn te herkennen aan het inzetstuk dat 71 x 71 mm is. De bewegingsmelder is verkrijgbaar in 7 verschillende hoogwaardige kleuren voor een luxe uitstraling. Je kunt ze combineren met de afdekramen van D-Life. Net als bij Systeem M heb je bij Systeem Design de keuze uit een variant met of een variant zonder schakelaar. Beide varianten zijn aan de achterzijde volledig naar eigen wens in te stellen. Echter, bij de variant met de schakelaar kan je eenvoudig kiezen tussen de standen inschakeling, uitschakeling of automatisch. Lees hieronder meer over welke sokkel je bij de bewegingsmelder van Systeem Design kiest.
Welke sokkel moet ik bij mijn bewegingsmelder kiezen
Kies je voor een bewegingsmelder van Systeem M of Systeem Design, dan dien je daarbij zelf nog de sokkel te selecteren. Je hebt de keuze uit een viertal sokkels, die allemaal nét een andere functie hebben. Welke sokkel je nodig hebt, hangt af van het aantal lichtpunten dat je wilt bedienen, en wat voor verlichtingsbron dit is. Wil je de bewegingsmelder gebruiken voor het schakelen van halogeen of gloeilampen, dan kun je kiezen uit de MTN5151-0000 (1 lichtpunt) of de MTN5152-0000 (2 lichtpunten). Wil je de bewegingsmelder gebruiken voor het aansturen van led-verlichting, kies dan voor de MTN5161-0000 (1 lichtpunt) of de MTN5162-0000 (2 lichtpunten).
Set samenstellen met de mooiste bewegingsmelders
Wil je een bewegingsmelder voor aan de muur combineren met ander schakelmateriaal? Gebruik dan de handige schakelmateriaal keuzehulp, waarmee je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samenstelt. Kies een stijl, vul het afdekraam met de bewegingsmelder en andere functies van jouw keuze, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.