Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Jaloezieschakelaars
Met een jaloezieschakelaar bedien je eenvoudig elektrisch gemotoriseerde jaloezieën, rolluiken of andere soorten zonweringen. De jaloezieschakelaar is te bedienen met een draaiknop of druktoetsen. Verbeter uw interieur en creëer de juiste sfeer met de jaloezieschakelaars van Schneider Electric. Ook verkrijgbaar als volledige bundel met 5% korting!
-
BundelMTN3172-3625_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Actief wit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 50,23 € 47,71 Incl. BTW -
BundelMTN3172-3614_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 53,60 € 50,93 Incl. BTW -
BundelMTN3172-388119_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Polarwit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 48,74 € 46,31 Incl. BTW -
BundelMTN3172-6535_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Lotuswit - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 55,26 € 52,50 Incl. BTW -
BundelMTN3172-478119_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 47,65 € 45,27 Incl. BTW -
BundelKIT_MTN3715-6035TOJaloezie Wipschakelaar Compleet - Lotuswit - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 44,83 € 42,59 Incl. BTW -
BundelKITMTN3855-3603_TOJaloezie Drukschakelaar Compleet - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Kies voor een complete bundel
- 5% voordeliger dan losse componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 42,96 € 40,81 Incl. BTW -
MTN3172-6534_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Antraciet - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaar€ 62,07 Incl. BTW -
BundelD-Life Jaloezie Wipschakelaar AntracietJaloezie Wipschakelaar Compleet - Antraciet - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 48,63 € 46,20 Incl. BTW -
BundelD-Life Jaloezie Impulsdrukker LotuswitJaloezie Impulsdrukker Compleet - Lotuswit - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 44,83 € 42,59 Incl. BTW -
BundelD-Life Jaloezie Wipschakelaar RVS lookJaloezie Wipschakelaar Compleet - RVS look - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 54,16 € 51,45 Incl. BTW -
BundelMTN3172-3619_TOJaloezie Draaischakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 50,57 € 48,04 Incl. BTW
Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen
Koop direct bij een betrouwbare fabrikant
Gratis verzending boven € 20,-
Voor 18.30 besteld, morgen in huis
Klantbeoordeling Bol.com 9/10
Wat is een jaloezieschakelaar?
Een jaloezieschakelaar staat ook wel bekend onder andere benamingen, zoals een rolluikschakelaar of zonneschermschakelaar. Je kunt hem gebruiken om elke soort gemotoriseerde zonwering mee te bedienen. Afhankelijk van de stijl van het schakelmateriaal die je kiest, is de jaloezieschakelaar voorzien van twee drukknoppen, of van een draaiknop voor bediening van de zonwering. Kies je voor een inbouw jaloezieschakelaar voor montage in de muur, dan kan de sokkel mooi in de muur worden weggewerkt. Daarvoor maak je altijd de combinatie tussen een sokkel, een bedieningselement en een bijpassend afdekraam. Kun je de sokkel niet in de muur inbouwen, dan is er ook een jaloezieschakelaar van Contura. Dit complete product kan direct op de muur worden gemonteerd.
Welke soort jaloezieschakelaar past bij mij?
Net als met het overige schakelmateriaal heb je ook bij jaloezieschakelaars keuze uit drie verschillende lijnen voor inbouwmontage. Zo zijn er schakelaars van Systeem M, Systeem Design en Odace. Deze drie lijnen zijn alle drie te herkennen aan hun eigen stijlkenmerken. Systeem M is te herkennen aan een wat kleiner bedieningsoppervlak ten opzichte van Systeem Design. Odace is daarnaast te herkennen aan het ronde design. Deze lijnen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Hiermee is de jaloezieschakelaar gemakkelijk te combineren met het overige schakelmateriaal en zorgt het voor echte harmonie in je interieur.
Een jaloezieschakelaar van Systeem M
De jaloezieschakelaar van Systeem M laat zich kenmerken door het eenvoudige design en strakke afwerking. Het inzetstuk van Systeem M is altijd 55mm bij 55mm groot en is verkrijgbaar in de kleuren Actief Wit, Polarwit, Aluminium en Antraciet. Het is af te werken met de afdekramen van M-Pure, M-Smart en Atelier M. Kies je voor een jaloezieschakelaar van Systeem M dan heeft deze altijd een draaiknop. Het inzetstuk is voorzien van een markering voor naar boven en naar beneden. Deze draaiknop uit de serie Systeem M kan in combinatie met een 2-polige jaloezie draaischakelaar (MTN317200) worden gebruikt.
Een jaloezieschakelaar van Systeem Design
Systeem Design staat bekend om het gebruik van hoogwaardige materialen en kenmerkt zich door het elegante en slanke design. Het inzetstuk van Systeem Design is met een afmeting van 71mm x 71mm iets groter dan Systeem M. Ze zijn af te dekken met alle afdekramen van D-Life. Systeem Design is verkrijgbaar in zeven moderne kleuren. De metallic versies zijn zelfs uitgevoerd in zeer hoogwaardig metaal, voor een kwalitatieve finish en een luxe uitstraling. Voor Systeem Design heb je de keuze uit een draaiknop of een drukknop voor jaloeziebediening. Deze draaiknop uit deze serie kan in combinatie met een 2-polige jaloezie draaischakelaar (MTN317200) worden gebruikt. Kies je voor de drukknop dan heb je keuze uit twee sokkels die erbij passen. De jaloezie wipschakelaar (MTN3715-0000) schakelt de motor van de jaloeziebesturing in of uit. Kies je voor de jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000) dan stuurt de schakelaar alleen een puls naar de motor van de zonwering.
Een jaloezieschakelaar van Odace
Kies je voor een jaloezieschakelaar uit de serie Odace, dan kies je voor het herkenbare ronde design. Anders dan bij de jaloezieschakelaars van Systeem M en Systeem Design bestaat de schakelaar van Odace altijd uit een sokkel en een geïntegreerd bedieningselement. Dit inzetstuk is vervaardigd uit kunststof en uitgevoerd in de kleur wit of aluminium. De jaloezieschakelaar van Odace is altijd voorzien van drie drukknoppen. Twee voor omhoog en omlaag, en een centrale nulstand om de motor te stoppen. Om met een jaloezieschakelaar van Odace een complete set te maken hoef je hierbij alleen nog een passend afdekraam te kiezen. Deze zijn verkrijgbaar in acht verschillende kleuren en materialen.
Een jaloezieschakelaar van Contura
Als je een jaloezieschakelaar in de zolder, keuken of bijkeuken wilt installeren, kom je er misschien wel achter dat inbouwmontage niet altijd mogelijk is. Dan is de opbouw jaloezieschakelaar uit de serie van Contura de perfecte oplossing. De sokkel van dit complete product is volledig weggewerkt in de robuuste behuizing. Je sluit de kabels aan en schroeft de jaloezieschakelaar eenvoudig op de muur. Omdat dit een compleet product is, hoef je er zelf niets aan samen te stellen. De opbouw jaloezieschakelaar van Contura is vervaardigd uit hoogwaardig (zelfdovend kunststof en is altijd uitgevoerd in de kleur polarwit.
Een jaloezieschakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een jaloezieschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere typen schakelaars voor verlichting of andere functies
Naast jaloezieschakelaars heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten schakelaars met onder andere wisselschakelaars, serieschakelaars, trekschakelaars, ventilatieschakelaars en tweepolige schakelaars.