Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Serieschakelaars
Een serieschakelaar kom je vaak tegen. Met deze dubbele schakelaar bedien je twee lichtpunten vanuit één plek. De serieschakelaar bestaat uit twee schakelaars in één behuizing. Je gebruikt een dubbele wip om de beide lampen afzonderlijk mee aan te sturen. De serieschakelaar is er ook met oriëntatieverlichting om hem snel te vinden in het donker. Of met controleverlichting om te checken of de lampen aan of uit staan. Bij Schneider Electric vind je ook complete bundels waarmee je direct 5% korting krijgt op de complete set.
-
BundelMTN3115-478125_TOSerieschakelaar Compleet - Actief wit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 19,72 € 18,74 Incl. BTW -
BundelKITMTN3115-3603_TOSerieschakelaar Compleet - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Kies voor een complete bundel
- 5% voordeliger dan losse componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 28,93 € 27,48 Incl. BTW -
BundelMTN3115-3614_TOSerieschakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 24,05 € 22,86 Incl. BTW -
BundelMTN3115-6535_TOSerieschakelaar Compleet - Lotuswit - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 26,93 € 25,59 Incl. BTW -
BundelMTN3115-478119_TOSerieschakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 19,72 € 18,74 Incl. BTW -
BundelMTN3115-3619_TOSerieschakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 22,70 € 21,56 Incl. BTW -
BundelMTN3115-6534_TOSerieschakelaar Compleet - Antraciet - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 30,63 € 29,09 Incl. BTW -
BundelMTN3115-388119_TOSerieschakelaar Compleet - Polarwit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 19,90 € 18,91 Incl. BTW -
BundelMTN3115-3625_TOSerieschakelaar Compleet - Actief wit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 22,35 € 21,24 Incl. BTW -
BundelMTN3115-388125_TOSerieschakelaar Compleet - Actief wit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 20,51 € 19,48 Incl. BTW -
BundelMTN3115-3660_TOSerieschakelaar Compleet - Aluminium - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 29,21 € 27,75 Incl. BTW -
BundelMTN3115-6536_TOSerieschakelaar Compleet - RVS Look - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 35,70 € 33,92 Incl. BTW
Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen
Koop direct bij een betrouwbare fabrikant
Gratis verzending boven € 20,-
Voor 18.30 besteld, morgen in huis
Klantbeoordeling Bol.com 9/10
Wat is een serieschakelaar?
Een serieschakelaar is een zeer veel voorkomende schakelaar. De serieschakelaar wordt ook wel een dubbele lichtschakelaar genoemd. Deze dubbele schakelaar maakt het in- en uitschakelen van twee lichtpunten vanuit één plaats mogelijk. Een serieschakelaar bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijk te bedienen enkelpolige schakelaars die in één behuizing zijn geplaatst. Daarom heb je met een serieschakelaar slechts één inbouwdoos nodig. Een serieschakelaar is voorzien van drie aansluitklemmen en twee knoppen om de afzonderlijke lampen mee te bedienen. En daarmee kan je dus eenvoudig twee lampen op één schakelaar aansluiten.
Kies je voor inbouwmontage, dan moet de sokkel van een serieschakelaar altijd worden afgedekt met een dubbele wip en een afdekraam. Ook voor opbouwmontage en buitengebruik heeft Schneider Electric serieschakelaars beschikbaar. De opbouw serieschakelaars zijn altijd voorgemonteerd in hun behuizing en zijn direct op de muur te monteren.
Hoe werkt een serieschakeling?
Een serieschakeling is een lichtschakeling waarbij je twee afzonderlijke lichtpunt vanaf één plaats kunt bedienen. Wil je twee lichtpunten aansturen vanuit twee plaatsen, dan kun je niet simpelweg op beide plaatsen een serieschakelaar plaatsen. Een dergelijke schakeling wordt een wissel-wisselschakeling genoemd, waarvoor je een wissel-wisselschakelaar nodig hebt.
Een serieschakelaar toepassen
Een voorbeeld van een serieschakeling is de bediening van de plafondlampen in de woonkamer. Vanuit één plek kan je zowel de verlichting in de zitkamer in- of uitschakelen, als ook de verlichting boven de eettafel. Uiteraard zijn beide lichtpunten afzonderlijk van elkaar in en uit te schakelen omdat er twee knoppen op de serieschakelaar zitten. Een ander voorbeeld van een serieschakelaar vind je in vergaderruimtes, showrooms of grotere gangen. In deze ruimtes worden de plafondlampen vaak verdeeld in twee groepen, die met twee lichtknoppen worden aangestuurd. Wanneer er behoefte is aan weinig extra licht volstaat het om één van de twee groepen plafondlampen in te schakelen. Bij behoefte aan meer licht kunnen ze beide worden ingeschakeld.
Wat heb je nodig voor een serieschakeling?
Voor het aanleggen van een serieschakeling heb je één serieschakelaars nodig. Bij inbouwmontage wordt de sokkel van de serieschakelaar altijd afgedekt met een dubbele wip. Samen met een passend afdekraam zorgt dit voor een prachtige afwerking. Ook is het bij sommige lijnen van Schneider Electric schakelmateriaal mogelijk om de serieschakelaar uit te rusten met oriëntatieverlichting. De tweevoudige orïentatieverlichting brandt wanneer het betreffende lichtpunt is uitgeschakeld. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om de serieschakelaar met oriëntatieverlichting af te werken heb je een dubbele wip met controlevenster nodig.
Serieschakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een serieschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere typen schakelaars voor het aansturen van verlichting
Bekijk ook eens de andere bijpassende producten voor het aansturen van verlichting, zoals wisselschakelaars, kruisschakelaars, wissel-wisselschakelaars, trekschakelaars of dimmers.
-
Wat is een serieschakelaar?
Een serieschakelaar wordt in de volksmond ook wel een dubbele schakelaar genoemd. Een serieschakelaar is een schakelaar die over drie aansluitklemmen beschikt. De serieschakelaar heeft twee schakelknoppen in één behuizing. Hiermee kan je eenvoudig het licht aan- en uitschakelen vanaf één plaats. Schakel twee lampen of lampgroepen in of uit vanuit dezelfde plek.
-
Hoe werkt een serieschakelaar?
Een serieschakelaar heeft een unieke werking van twee enkelpolige schakelaars die in één behuizing zitten. De voeding die op de serieschakelaar aangesloten wordt, is intern doorverbonden. Door deze slimmigheid hoeft er maar één fasedraad te worden aangesloten. De bediening van de serieschakelaar is gescheiden, waardoor je dus twee lichtpunten separaat van elkaar kunt aan- en uitzetten. Het bedieningselement is bestaat daarom ook uit een dubbele wip.
-
Hoe sluit ik een serieschakelaar aan?
Een serieschakelaar aansluiten is niet erg moeilijk. In slechts enkele stappen is het voor iedereen mogelijk om zelf een serieschakelaar aan te sluiten. We hebben er een blog over geschreven die precies aangeeft welke stappen je moet nemen. Bekijk de blog hier: https://nlshop.se.com/inspiratie/post/zo-sluit-je-de-merten-serieschakelaar-aan
-
Waarom zou ik kiezen voor een serieschakelaar?
Een dubbele schakelaar of serieschakelaar is handig als je in een woonruimte meerdere lampen wilt bedienen vanuit één plaats. Misschien is er maar één inbouwdoos beschikbaar. Of wil je het liefst zo min mogelijk knoppen op de muur. Een serieschakelaar kan eigenlijk op alle plekken in het huis worden toegepast.
-
Wat is het verschil tussen een serieschakelaar en wisselschakelaar?
Het verschil tussen een wisselschakelaar en een serieschakelaar is voornamelijk het aantal lampen dat je ermee kunt bedienen. Een wisselschakelaar bestaat uit één knop waarmee je één lamp bedient. Een serieschakelaar heeft het dubbele aantal. Ook kan je met een wisselschakelaar een wisselschakeling maken. Dat kan met een serieschakelaar niet.
-
Kan je een serieschakelaar gebruiken om een wisselschakeling te maken?
Met een wisselschakeling kan je een lamp vanuit twee plaatsen in huis bedienen. Een serieschakelaar bestaat uit twee enkelpolige schakelaars waarmee geen wisselschakeling kan worden gemaakt. Om een wisselschakeling te maken met twee schakelaars in één behuizing heb je een wissel-wisselschakelaar nodig.