Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Trekschakelaars
Het lijkt iets van vroeger, maar de trekschakelaar is nog steeds erg in trek! Hij is erg handig voor in de slaapkamer, badkamer of op zolder. Trek aan het touwtje en de verlichting springt aan. Dat is niet alleen slim, maar verhoogt ook de veiligheid. En je kunt een trekschakelaar ook in een wisselschakeling gebruiken, zelfs in combinatie met een andere trekschakelaar. Bekijk alle trekschakelaars van Schneider Electric hier. Of ontdek de complete bundels waarmee je direct 5% korting krijgt bij aanschaf van een complete set.
-
BundelMTN3186-3614_TOTrekschakelaar Compleet - Antraciet - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 31,52 € 29,95 Incl. BTW -
BundelMTN3186-478119_TOTrekschakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 25,41 € 24,14 Incl. BTW -
BundelMTN3186-3619_TOTrekschakelaar Compleet - Polarwit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 28,33 € 26,91 Incl. BTW -
BundelMTN3186-3625_TOTrekschakelaar Compleet - Actief wit - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 27,99 € 26,58 Incl. BTW -
BundelMTN3186-3660_TOTrekschakelaar Compleet - Aluminium - Merten M-Pure
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 37,43 € 35,55 Incl. BTW -
BundelMTN3186-478125_TOTrekschakelaar Compleet - Actief wit - Merten M-Smart
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 25,41 € 24,14 Incl. BTW -
BundelMTN3186-388119_TOTrekschakelaar Compleet - Polarwit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 25,59 € 24,31 Incl. BTW -
BundelMTN3186-388125_TOTrekschakelaar Compleet - Actief wit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 26,17 € 24,87 Incl. BTW
Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen
Koop direct bij een betrouwbare fabrikant
Gratis verzending boven € 20,-
Voor 18.30 besteld, morgen in huis
Klantbeoordeling Bol.com 9/10
Wat is een trekschakelaar?
Een trekschakelaar is een wisselschakelaar die wordt bediend met een trekkoord. Met de trekschakelaar is het mogelijk om één lichtpunt vanuit één of meerdere plaatsen te bedienen. Door een keer aan het koord te trekken wordt de schakelaar ingeschakeld. Trek je er nogmaals aan dan wordt de schakelaar uitgeschakeld. Aan de sokkel van de trekschakelaar zit een klein touwtje van ongeveer 10 centimeter. Om de trekschakelaar optimaal te gebruiken raden we aan om zelf een langer touwtje of trekkoord te monteren.
Niet geschikt als trekschakelaar voor de wasmachine
Let op: Deze schakelaar met touwtje is niet geschikt voor gebruik als wasmachineschakelaar. Een wasmachineschakelaar kan de aansluiting van een wasmachine volledig spanningsloos maken. Dat is een eigenschap die deze trekschakelaar niet heeft. Ben je op zoek naar een wasmachineschakelaar? Kies dan voor de Merten dubbelpolige schakelaar, om een installatie volledig spanningsloos te maken bij uitschakeling.
Trekschakelaar in de badkamer
Een trekschakelaars met koord is een veilig en vooral praktisch alternatief voor standaard (wissel)schakelaars. Dit is onder andere wenselijk voor in de badkamer. Het wordt er vaak vochtig, wat voor gevaren kan zorgen wanneer er standaard schakelaars aanwezig zijn. Stel je voor dat je via water(damp) in contact komt met de elektrisch geladen delen van de schakelaar. De kunststof kap van de trekschakelaar zorgt ervoor dat eventuele waterdamp niet in contact kan komen met onderdelen die onder spanning staan. Door de schakelaar te bedienen met een touwtje, weet je zeker dat je zelf ook geen gevaar loopt.
Trekschakelaar in de slaapkamer
Een trekschakelaar kom je ook tegen in slaapkamers. Zo kan je eenvoudig het licht in- en uitschakelen vanuit je bed. Trek simpelweg aan het trekkoord dat is bevestigd aan de sokkel. Zo grijp je nooit mis in het donker en zet je eenvoudig het licht aan of uit. Ook op zolder of in het trapgat kan het handig zijn om een trekschakelaar te monteren.
Wat is het nut van een trekschakelaar?
De belangrijkse reden om een trekschakelaar te gebruiken is vanwege de extra veiligheid die het biedt. In vochtige ruimtes wordt voorkomen dat je via waterdam in contact komt met elektrisch geladen onderdelen in de schakelaar. Bijvoorbeeld toepassingen in de badkamer of een wasruimte. Hiermee bedien je altijd veilig het licht.
Dit zijn de vier grootste voordelen van een trekschakelaar
- Eenvoudige bediening als de sokkel hooggesplaatst zit. Heb je onverhoopt een ruimte in huis waar de sokkel hooggeplaatst zit? Dan hoef je niet de hele muur open te breken om de sokkel lager te monteren. Wanneer je deze schakelaar wilt gebruiken voor het bedienen van één lamp, monteer je eenvoudig een schakelaar met touwtje.
- Extra veiligheid in vochtige ruimtes. Op plaatsen zoals de badkamer kan het nog wel eens vochtig worden. Een trekschakelaar zorgt ervoor dat direct contact met de schakelaar wordt vermeden. Daardoor vormt water(damp) geen gevaar en komt je hand nooit in de buurt van delen die onder spanning staan.
- Extra veiligheid voor de kleinste in ieder gezin. In de kinderkamer vermijd je graag ieder risico. Een reguliere lichtschakelaar heeft een kunststof centraalplaat die simpelweg kan worden losgeklikt. Zeker als de kinderen iets groter (en sterker) worden, kan een beetje extra veiligheid goed van pas komen. Met een hooggeplaatste trekschakelaar is er geen gevaar meer.
- Eenvoudig op de tast te vinden. Boven het bed, op de zolder, of in de kruipruimte. Het maakt niet uit waar je de trekschakelaar monteert, maar je kunt hem altijd eenvoudig vinden in het donker.
Wisselschakelaar met trekkoord
Een trekschakelaar werkt eigenlijk precies als een enkelvoudige lichtschakelaar. Het enige verschil is dat je hem bedient met een trekkoord. Qua mechaniek is een trekschakelaar hetzelfde als een wisselschakelaar. Dat betekent dat je een trekschakelaar ook in een wisselschakeling kunt gebruiken. Dat is een type schakeling waarmee je één lichtpunt vanuit twee plaatsen kunt bedienen.
Stel je voor dat je twee trekschakelaars hebt aan beide zijden van het bed. Als de trekschakelaars in een wisselschakeling zijn gemonteerd, kun je vanuit beide plekken het licht aan- of uitzetten. Ook in een kruisschakeling of hotelschakeling kan je een trekschakelaar gebruiken. En zoals in het voorbeeld wordt aangegeven kun je ook meerdere trekschakelaars in één circuit worden gemonteerd.
Een trekschakelaar voor inbouw of opbouw
Een trekschakelaar van Schneider Electric is alleen verkrijgbaar voor de Systeem M reeks. Dit schakelmateriaal is geschikt voor inbouwmontage in de muur. Maar wanneer je daar niet de mogelijkheid of ruimte voor hebt, kan je gebruik maken van een Systeem M opbouwbehuizing voor montage van de trekschakelaar op de muur.
Een trekschakelaar voor inbouwmontage
Een complete trekschakelaar bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een bijpassend afdekraam. Het inzetstuk van de trekschakelaar is alleen verkrijgbaar van Systeem M, en laat zich kenmerken door het eenvoudige design en strakke afwerking. Het inzetstuk van Systeem M is altijd 55mm bij 55mm groot. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in de kleuren Actief Wit, Polarwit, Aluminium en Antraciet. Het is af te werken met de afdekramen van M-Pure, M-Smart en Atelier M. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.
Een trekschakelaar voor opbouwmontage
De trekschakelaars van Schneider Electric zijn er handig voor in vochtige ruimtes zoals de badkamer, maar ook boven je bed of in de garage. Maar het kan zijn dat op deze plek inbouwmontage niet de beste oplossing is. Opbouwmontage van de sokkel op de muur biedt dan een uitkomst. Met behulp van de Systeem M opbouwbehuizing is het mogelijk om alsnog een trekschakelaar te monteren. Plaats de sokkel in de opbouwbehuizing, en kies een passend afdekraam van M-Smart en een inzetstuk in jouw gewenste kleur.
Trekschakelaar aansluiten? Dat doe je eenvoudig zelf.
Het aansluiten van de Merten trekschakelaar is niet heel lastig. We hebben een handig stappenplan gemaakt waarmee we je stap voor stap uitleggen wat je moet doen. Zelfs als je geen verstand van elektra hebt! Waar wacht je op? Sluit nu je trekschakelaar aan.
Een trekschakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een trekschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere typen schakelaars dan een trekschakelaar
Naast trekschakelaars heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten schakelaars met onder andere wisselschakelaars, serieschakelaars, ventilatieschakelaars, jaloezieschakelaars en tweepolige schakelaars.
-
Wat is een trekschakelaar?
Een trekschakelaar is een wisselschakelaar die wordt bediend met een trekkoord. Door aan het koord te trekken kan je de schakelaar bedienen en daarmee het licht in- of uitschakelen. Een trekschakelaar beschikt over een compleet afgedekte behuizing waar geen waterdamp in kan komen. Dit maakt een trekschakelaar een veilige schakelaar voor vochtige ruimtes zoals een badkamer.
-
Hoe werkt een trekschakelaar?
Een trekschakelaar is een schakelaar waarmee je een lichtpunt aanstuurt door aan het koord te trekken. Zo kan je op een veilige manier de elektriciteit aan- of uitzetten. In principe heeft een trekschakelaar met koord dezelfde werking als een wisselschakelaar. Trek eenmaal aan de koord om stroom in te schakelen en trek nogmaals om de stroom uit te schakelen.