Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dubbelpolige schakelaars
Met een tweepolige of dubbelpolige schakelaar worden vochtige ruimtes en apparaten extra veilig door het stroomcircuit volledig spanningsvrij te maken. De schakelaar onderbreekt de nuldraad en fasedraad tegelijkertijd, waardoor een stroomkring in- of uitschakelt. Ideaal voor toepassing in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine, maar ook voor elektrische apparaten zoals boilers en warmtelampen. Kies voor een complete bundel en ontvang direct 5% korting!
-
MUR35033Tweepolige schakelaar Buiten - Opbouw - Antraciet - Mureva Styl
- Spatwater, stof en schokproof
- Gratis verzending boven € 20,-
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
Direct leverbaar€ 21,91 € 18,11 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3112-8029Tweepolige Schakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 22,57 € 18,65 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een tweepolige schakelaar?
Een tweepolige schakelaar wordt ook wel een dubbelpolige schakelaar genoemd. En omdat hij vaak wordt toegepast bij de wasmachine, wordt hij ook vaak als wasmachineschakelaar aangeduid. Kenmerkend aan dit type schakelaar is dat hij zowel de fasedraad, als de nuldraad onderbreekt of verbindt, wanneer je de schakelaar bedient. Bij uitschakeling wordt zo het volledige stroomcircuit van de schakelaar spanningsvrij gemaakt. Dit maakt de schakelaar perfect voor toepassing in vochtige ruimtes. Een tweepolige schakelaar is voorzien van vier aansluitklemmen. Als je een bestaande tweepolige schakelaar gaat vervangen, kun je waarschijnlijk gebruik maken van de bestaande draden. Leg je een nieuwe dubbelpolige schakeling aan, dan kan het zijn dat je een extra stroomdraad moet aanleggen.
Waar kan ik een tweepolige schakelaar toepassen?
Omdat een tweepolige schakelaar het stroomcircuit volledig spanningsvrij maakt, is het een perfecte oplossing voor situaties waar het risico op kortsluiting hoog is. Denk daarbij aan vochtige plaatsen, buiten of wanneer er kwetsbare elektrische toestellen worden aangesloten. Op vochtige plaatsen, zoals in de badkamer, of de stroomaansluiting van de wasmachine of droger, biedt een tweepolige schakelaar extra beveiliging. Voor toepassing in de tuin, schuur of onder de carport geldt hetzelfde. Ook bij elektrische toestellen met een vermogen van meer dan 500 Watt zorgt de tweepolig schakelaar voor extra veiligheid. Hierbij kun je denken aan elektrische kachels, badkamerkachels en warmtelampen. Zo weet je zeker dat er niks ernstigs gebeurt als je er zelf niet bij bent.
Een tweepolige schakelaar voor inbouwmontage samenstellen
Dat hangt er vanaf of je een tweepolige schakelaar voor inbouwmontage of opbouwmontage wilt installeren. Wanneer je kist voor inbouwmontage (inbouwdoos verzonken in de muur) heb je de keuze tussen de productseries Odace, Systeem M en Systeem Design. Kies je voor Systeem Design of Systeem M dan heb je de Merten sokkel voor een tweepolige schakelaar nodig. Deze kan je afdekken met de vierkante wippen met O/I-opdruk, die verkrijgbaar zijn in diverse kleuren. Kies daarbij een passend afdekraam in een mooie stijl, en je hebt een complete set. Kies je voor Odace (rond design) dan zijn de sokkel en het inzetstuk voorgemonteerd. Je kiest dan alleen een bijpassend afdekraam voor een complete set. Met het modulaire inbouwschakelmateriaal kies je eenvoudig sets die mooi staan in je interieur.
Een tweepolige schakelaar voor opbouwmontage en buiten
Wil je de dubbelpolige schakelaar op de muur monteren, dan hoef je zelf geen set samen te stellen. De tweepolige schakelaars voor opbouwmontage bestaan bij Schneider Electric altijd uit een compleet product. Je hebt keuze uit de productseries Aquastar, Mureva Styl en Slagvast. Deze schakelaars zijn ook allemaal spatwaterdicht (IP44) en zijn bestand tegen zware belasting, waardoor ze ook zonder problemen buiten gemonteerd kunnen worden.
Hoe herken ik een tweepolige schakelaar?
Wanneer je een tweepolige schakelaar voor inbouwmontage kies, gebruik je deze altijd in combinatie met een wip met O/I opdruk. Op deze manier zie je duidelijk dat je met een ander type schakelaar te maken hebt. Dus kun je hem zonder problemen naast bijvoorbeeld een reguliere wisselschakelaar plaatsen. Dankzij de O/I-opdruk kan je bovendien in één oogopslag zien of de schakelaar is in- of uitgeschakeld.
Een tweepolige schakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een tweepolige schakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere typen schakelaars voor verlichting of andere functies
Naast tweepolige schakelaars heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten schakelaars met onder andere wisselschakelaars, serieschakelaars, trekschakelaars, jaloezieschakelaars en ventilatieschakelaars.